Reifen:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Lagermodell | Gewicht (g) | Farbe Radkörper | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 75 | 75 | Gleitlager | 514 | schwarz | 75 | ||
34.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | Gleitlager | 921 | schwarz | 150 | ||
37.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | Gleitlager | 950 | rot | 150 | ||
34.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | Gleitlager | 1060 | schwarz | 150 | ||
37.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | Gleitlager | 971 | rot | 150 | ||
46.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | Kugellager | 1247 | schwarz | 150 | ||
49.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | Kugellager | 1240 | rot | 150 | ||
35.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | Rollenlager | 1092 | schwarz | 150 | ||
38.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | Rollenlager | 1150 | rot | 150 | ||
31.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | Gleitlager | 945 | schwarz | 150 | ||
34.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | Gleitlager | 928 | rot | 150 | ||
36.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | Rollenlager | 1056 | schwarz | 150 | ||
39.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | Rollenlager | 1074 | rot | 150 | ||
38.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | Gleitlager | 1236 | schwarz | 150 | ||
41.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | Gleitlager | 1122 | rot | 150 | ||
50.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | Kugellager | 1466 | schwarz | 150 | ||
53.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | Kugellager | 1422 | rot | 150 | ||
39.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | Rollenlager | 1300 | schwarz | 150 | ||
42.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | Rollenlager | 1285 | rot | 150 | ||
35.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | Gleitlager | 1150 | schwarz | 150 | ||
38.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | Gleitlager | 1110 | rot | 150 | ||
40.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | Rollenlager | 1220 | schwarz | 150 | ||
43.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 260 | 85 | 25 | 75 | 150 | 150 | Rollenlager | 1210 | rot | 150 | ||
36.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | Gleitlager | 1170 | schwarz | 180 | ||
40.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | Gleitlager | 1200 | rot | 180 | ||
48.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | Kugellager | 1493 | schwarz | 180 | ||
51.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | Kugellager | 1450 | rot | 180 | ||
38.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | Rollenlager | 1278 | schwarz | 180 | ||
42.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | Rollenlager | 1309 | rot | 180 | ||
34.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | Gleitlager | 1100 | schwarz | 180 | ||
37.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | Gleitlager | 1200 | rot | 180 | ||
38.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | Rollenlager | 1224 | schwarz | 180 | ||
41.80 € | 1 | 23 Arbeitstage | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | Rollenlager | 1240 | rot | 180 | ||
46.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | Gleitlager | 1600 | schwarz | 180 | ||
49.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | Gleitlager | 1522 | rot | 180 | ||
57.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | Kugellager | 1806 | schwarz | 180 | ||
60.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | Kugellager | 1860 | rot | 180 | ||
48.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | Rollenlager | 1680 | schwarz | 180 | ||
51.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | Rollenlager | 1710 | rot | 180 | ||
43.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | Gleitlager | 1490 | schwarz | 180 | ||
46.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | Gleitlager | 1530 | rot | 180 | ||
48.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | Rollenlager | 1590 | schwarz | 180 | ||
51.20 € | 1 | 23 Arbeitstage | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | Rollenlager | 1614 | rot | 180 | ||
64.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | Gleitlager | 2060 | schwarz | 250 | ||
67.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | Gleitlager | 2000 | rot | 250 | ||
67.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | Rollenlager | 2097 | schwarz | 250 | ||
70.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | Rollenlager | 2098 | rot | 250 | ||
62.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | Gleitlager | 2067 | schwarz | 250 | ||
66.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | Gleitlager | 2070 | rot | 250 | ||
64.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | Rollenlager | 2143 | schwarz | 250 | ||
68.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | Rollenlager | 2144 | rot | 250 | ||
69.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | Gleitlager | 2246 | schwarz | 250 | ||
72.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | Gleitlager | 2250 | rot | 250 | ||
72.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | Rollenlager | 2350 | schwarz | 250 | ||
75.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 250 | Rollenlager | 2350 | rot | 250 | ||
68.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | Gleitlager | 2270 | schwarz | 250 | ||
71.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | Gleitlager | 2238 | rot | 250 | ||
70.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | Rollenlager | 2350 | schwarz | 250 | ||
73.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 250 | Rollenlager | 2380 | rot | 250 |
Loading...
Radwerkstoff | Kunststoff | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | hochwertiges Polypropylen | Artikelausführung | Rad | antistatisch | nein |
autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 60 Shore A | elektrisch leitfähig | nein |
Farbe Laufbelag | schwarz | hitzebeständig | nein | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | nein | Material Laufbelag | Gummi | rostfrei | nein |
spurlos | nein | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 40 | Temperaturbeständigkeit min(° C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Lagermodell
Gewicht(g)
Farbe Radkörper
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften