Räder / Serie PO / Rad aus Polyamid

Räder / Serie PO / Rad aus Polyamid
Rad aus Polyamid

Rad:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
  • sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • leichter Lauf auf glatten Böden
  • sehr abriebfest
  • Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PO 50/8G
PO 60/8KF
PO 60/8XKF
PO 60/12G
PO 75/12-45G
PO 75/12G
PO 75/12R
PO 75/12XR
PO 76/8G
PO 80/8KA
PO 80/8KA-ELS
PO 80/8XKA
PO 80/12G
PO 80/12G-ELS
PO 80/12R
PO 80/12XR
PO 82/15G
PO 82/15K
PO 82/15R
PO 82/15XR
PO 100/8KA
PO 100/8KA-ELS
PO 100/8XKA
PO 100/10KA
PO 100/10KA-ELS
PO 100/10XKA
PO 100/12G
PO 100/12G-C5017
PO 100/12G-ELS
PO 100/12R
PO 100/12XR
PO 100/15G
PO 100/15G-ELS
PO 100/15R
PO 100/15XR
PO 101/12G
PO 125/8KA
PO 125/8KA-ELS
PO 125/8XKA
PO 125/10KA
PO 125/10KA-ELS
PO 125/10XKA
PO 125/12G
PO 125/12G-ELS
PO 125/12R
PO 125/12XR
PO 125/15G
PO 125/15G-C5017
PO 125/15G-ELS
PO 125/15R
PO 125/15XR
PO 125/20G
PO 126/12G
PO 127/20K
PO 127/20R
PO 127/20XK
PO 127/20XR
PO 150/20G
PO 150/20G-ELS
PO 150/20K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Artikelausführung Gewicht
(g)
elektrisch leitfähig Farbe Laufbelag Farbe Radkörper rostfrei Temperaturbeständigkeit min
(° C)
Einspannlänge
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

2.01 €

1 5 Arbeitstage 50188227575GleitlagerRad18neinnatur-weißnatur-weißja-25-75

10.25 €

1 5 Arbeitstage 6032836150150Kugellager (C)Rad108neinnatur-weißnatur-weißnein-20-150

34.41 €

1 5 Arbeitstage 6032836150150KugellagerRad108neinnatur-weißnatur-weißja-20-150

4.13 €

1 5 Arbeitstage 60291235150150GleitlagerRad52neinnatur-weißnatur-weißja-25-150

5.76 €

1 5 Arbeitstage 75321245200200GleitlagerRad78neinnatur-weißnatur-weißja-25-200

5.76 €

1 5 Arbeitstage 75321235200200GleitlagerRad78neinnatur-weißnatur-weißja-25-200

11.78 €

1 5 Arbeitstage 75321235200200RollenlagerRad106neinnatur-weißnatur-weißnein-25-200

15.54 €

1 5 Arbeitstage 75321235200200RollenlagerRad107neinnatur-weißnatur-weißja-25-200

3.48 €

1 5 Arbeitstage 7523829,5100100GleitlagerRad47neinnatur-weißnatur-weißja-25-100

12.70 €

1 5 Arbeitstage 8032836220220Kugellager (C)Rad142neinnatur-weißnatur-weißnein-20-220

26.23 €

1 5 Arbeitstage 80328-220220Kugellager (C)Rad142jagraugraunein-20-220

36.85 €

1 5 Arbeitstage 8032836220220KugellagerRad141neinnatur-weißnatur-weißja-20-220

6.77 €

1 5 Arbeitstage 80321235220220GleitlagerRad88neinnatur-weißnatur-weißja-25-220

20.30 €

1 5 Arbeitstage 80321235220220GleitlagerRad90jagraugrauja-25-220

12.16 €

1 5 Arbeitstage 80321235220220RollenlagerRad115neinnatur-weißnatur-weißnein-25-220

15.90 €

1 5 Arbeitstage 80321235220220RollenlagerRad114neinnatur-weißnatur-weißja-25-220

10.04 €

1 5 Arbeitstage 80371545230230GleitlagerRad110neinnatur-weißnatur-weißja-25-230

25.45 €

1 5 Arbeitstage 80371545250250KugellagerRad214neinnatur-weißnatur-weißnein-20-250

19.57 €

1 5 Arbeitstage 80371545230230RollenlagerRad162neinnatur-weißnatur-weißnein-25-230

23.30 €

1 5 Arbeitstage 80371545230230RollenlagerRad166neinnatur-weißnatur-weißja-25-230

17.55 €

1 5 Arbeitstage 10037846280280Kugellager (C)Rad211neinnatur-weißnatur-weißnein-20-280

33.13 €

1 5 Arbeitstage 10037846280280Kugellager (C)Rad199jagraugraunein-20-280

41.72 €

1 5 Arbeitstage 10037846280280KugellagerRad208neinnatur-weißnatur-weißja-20-280

17.55 €

1 5 Arbeitstage 100371046280280Kugellager (C)Rad210neinnatur-weißnatur-weißnein-20-280

33.13 €

1 5 Arbeitstage 100371046280280Kugellager (C)Rad196jagraugraunein-20-280

41.72 €

1 5 Arbeitstage 100371046280280KugellagerRad208neinnatur-weißnatur-weißja-20-280

12.03 €

1 5 Arbeitstage 100371245280280GleitlagerRad155neinnatur-weißnatur-weißja-25-280

17.75 €

1 5 Arbeitstage 1003712-280280GleitlagerRad156neinblaublauja-25-280

27.60 €

1 5 Arbeitstage 100371245280280GleitlagerRad163jagraugrauja-25-280

14.67 €

1 5 Arbeitstage 100371245280280RollenlagerRad189neinnatur-weißnatur-weißnein-25-280

18.40 €

1 5 Arbeitstage 100371245280280RollenlagerRad188neinnatur-weißnatur-weißja-25-280

12.03 €

1 5 Arbeitstage 100371545280280GleitlagerRad152neinnatur-weißnatur-weißja-25-280

27.60 €

1 5 Arbeitstage 100371545280280GleitlagerRad146jagraugrauja-25-280

14.67 €

1 5 Arbeitstage 100371545280280RollenlagerRad176neinnatur-weißnatur-weißnein-25-280

18.40 €

1 5 Arbeitstage 100371545280280RollenlagerRad179neinnatur-weißnatur-weißja-25-280

7.90 €

1 5 Arbeitstage 100321235240240GleitlagerRad112neinnatur-weißnatur-weißja-25-240

23.95 €

1 5 Arbeitstage 12540846300300Kugellager (C)Rad267neinnatur-weißnatur-weißnein-20-300

42.72 €

1 5 Arbeitstage 12540846300300Kugellager (C)Rad297jagraugraunein-20-300

48.12 €

1 5 Arbeitstage 12540846300300KugellagerRad280neinnatur-weißnatur-weißja-20-300

23.95 €

1 5 Arbeitstage 125401046300300Kugellager (C)Rad284neinnatur-weißnatur-weißnein-20-300

42.72 €

1 5 Arbeitstage 125401046300300Kugellager (C)Rad270jagraugraunein-20-300

48.12 €

1 5 Arbeitstage 125401046300300KugellagerRad270neinnatur-weißnatur-weißja-20-300

16.18 €

1 5 Arbeitstage 125401245300300GleitlagerRad234neinnatur-weißnatur-weißja-25-300

34.93 €

1 5 Arbeitstage 125401245300300GleitlagerRad243jagraugrauja-25-300

20.57 €

1 5 Arbeitstage 125401245300300RollenlagerRad270neinnatur-weißnatur-weißnein-25-300

24.30 €

1 5 Arbeitstage 125401245300300RollenlagerRad267neinnatur-weißnatur-weißja-25-300

16.18 €

1 5 Arbeitstage 125401545300300GleitlagerRad230neinnatur-weißnatur-weißja-25-300

21.89 €

1 5 Arbeitstage 125401545300300GleitlagerRad230neinblaublauja-25-300

34.93 €

1 5 Arbeitstage 125401545300300GleitlagerRad238jagraugrauja-25-300

20.57 €

1 5 Arbeitstage 125401545300300RollenlagerRad254neinnatur-weißnatur-weißnein-25-300

24.30 €

1 5 Arbeitstage 125401545300300RollenlagerRad257neinnatur-weißnatur-weißja-25-300

16.18 €

1 5 Arbeitstage 125402045300300GleitlagerRad234neinnatur-weißnatur-weißja-25-300

15.43 €

1 5 Arbeitstage 125321235260260GleitlagerRad158neinnatur-weißnatur-weißja-25-260

42.77 €

1 5 Arbeitstage 125502060400400KugellagerRad581neinnatur-weißnatur-weißnein-20-400

31.49 €

1 5 Arbeitstage 125502060400400RollenlagerRad394neinnatur-weißnatur-weißnein-25-400

80.95 €

1 7 Arbeitstage 125502060400400KugellagerRad560neinnatur-weißnatur-weißja-20-400

39.44 €

1 5 Arbeitstage 125502060400400RollenlagerRad395neinnatur-weißnatur-weißja-25-400

27.72 €

1 5 Arbeitstage 150502060400400GleitlagerRad392neinnatur-weißnatur-weißja-25-400

55.15 €

1 5 Arbeitstage 150502060400400GleitlagerRad468jagraugrauja-25-400

47.03 €

1 5 Arbeitstage 150502060400400KugellagerRad690neinnatur-weißnatur-weißnein-20-400

Loading...

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kunststoff Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Kunststoff
Werkstoff (Details) hochwertiges Polyamid 6 antistatisch nein autoklaventauglich nein
Belagshärte 70 Shore D hitzebeständig nein hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Kunststoff spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(° C) 80

Technischer Support