Rad:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
POA 35/8G |
POA 50/8G |
POA 52/12G |
POA 58/10G |
POA 65/10G |
POA 65/12G |
POA 75/8G |
POA 80/12G |
POA 100/8K |
POA 100/12G |
POA 102/8G |
POA 125/8K |
POA 125/12G |
POA 150/12G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Lagermodell | Gewicht (g) | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (° C) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 25 | 8 | 29,5 | 75 | 75 | Gleitlager | 18 | ja | -25 | 75 | ||
1.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 18 | 8 | 22 | 75 | 75 | Gleitlager | 19 | ja | -25 | 75 | ||
2.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 29 | 12 | 31 | 120 | 120 | Gleitlager | 41 | ja | -25 | 120 | ||
2.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 58 | 29 | 10 | 31 | 100 | 100 | Gleitlager | 42 | ja | -25 | 100 | ||
2.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 30 | 10 | 33 | 100 | 100 | Gleitlager | 53 | ja | -25 | 100 | ||
3.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 30 | 12 | 33 | 100 | 100 | Gleitlager | 52 | ja | -25 | 100 | ||
2.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 23 | 8 | 29,5 | 100 | 100 | Gleitlager | 46 | ja | -25 | 100 | ||
4.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 32 | 12 | 35 | 220 | 220 | Gleitlager | 86 | ja | -25 | 220 | ||
16.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 8 | 36 | 240 | 240 | Kugellager (C) | 184 | nein | -20 | 240 | ||
5.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 32 | 12 | 35 | 240 | 240 | Gleitlager | 113 | ja | -25 | 240 | ||
6.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 22 | 8 | 29,5 | 100 | 100 | Gleitlager | 90 | ja | -25 | 100 | ||
19.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 30 | 8 | 36 | 260 | 260 | Kugellager (C) | 230 | nein | -20 | 260 | ||
10.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 32 | 12 | 35 | 260 | 260 | Gleitlager | 159 | ja | -25 | 260 | ||
15.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 32 | 12 | 35 | 280 | 280 | Gleitlager | 248 | ja | -25 | 280 |
Loading...
Radwerkstoff | Kunststoff | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | hochwertiges Polyamid 6 | Artikelausführung | Rad | antistatisch | nein |
autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 70 Shore D | elektrisch leitfähig | nein |
Farbe Laufbelag | schwarz | Farbe Radkörper | schwarz | hitzebeständig | nein |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | Material Laufbelag | Kunststoff |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Lagermodell
Gewicht(g)
rostfrei
Temperaturbeständigkeit min(° C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften