Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft, Serie POBS

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft, Serie POBS

Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig



Verwendet werden die Schwerlast-Räder von BLICKLE für den Transport von Objekten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
POBS 80/8XKF
POBS 100/8XKA
POBS 100/10XKA
POBS 125/8XKA
POBS 125/10XKA
POBS 160/12XKA
POBS 200/12XKA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Gewicht
(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

73.17 €

1 5 Arbeitstage 8030836140140Kugellager (C)164140

74.72 €

1 5 Arbeitstage 10038846200200Kugellager (C)279200

74.72 €

1 5 Arbeitstage 100381046200200Kugellager (C)272200

76.53 €

1 5 Arbeitstage 12540846250250Kugellager (C)364250

76.53 €

1 5 Arbeitstage 125401046250250Kugellager (C)360250

127.80 €

1 5 Arbeitstage 160501260400400Kugellager (CC)862400

160.55 €

1 5 Arbeitstage 200501260500500Kugellager (CC)1115500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kunststoff Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Kunststoff
Werkstoff (Details) hochwertiges Polyamid 6 Artikelausführung Rad antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 75 Shore A elektrisch leitfähig nein
Farbe Laufbelag blau Farbe Radkörper schwarz hitzebeständig nein
hydrolysestabil ja kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Polyurethan
rostfrei ja spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 70
Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support