Reifen:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Lagermodell | Gewicht (g) | rostfrei | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 40 | 8 | 46 | 110 | 110 | Kugellager (C) | 213 | nein | 110 | - | ||
42.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 40 | 8 | 46 | 110 | 110 | Kugellager (C) | 213 | ja | 110 | - | ||
27.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 40 | 8 | 46 | 150 | 150 | Kugellager (C) | 316 | nein | 150 | - | ||
45.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 40 | 8 | 46 | 150 | 150 | Kugellager (C) | 290 | ja | 150 | - | ||
27.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 32 | 8 | 36 | 120 | 120 | Kugellager (C) | 241 | nein | - | 120 | ||
44.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 32 | 8 | 36 | 120 | 120 | Kugellager (C) | 240 | ja | - | 120 | ||
37.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 8 | 46 | 175 | 175 | Kugellager (C) | 427 | nein | 175 | - | ||
54.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 8 | 46 | 175 | 175 | Kugellager (C) | 430 | ja | 175 | - | ||
31.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 32 | 8 | 36 | 150 | 150 | Kugellager (C) | 323 | nein | - | 150 | ||
48.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 32 | 8 | 36 | 150 | 150 | Kugellager (C) | 310 | ja | - | 150 | ||
79.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 50 | 12 | 60 | 280 | 280 | Kugellager (CC) | 920 | nein | 280 | - | ||
130.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 50 | 12 | 60 | 280 | 280 | Kugellager (CC) | 918 | ja | 280 | - | ||
82.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 50 | 12 | 60 | 300 | 300 | Kugellager (CC) | 1024 | nein | 300 | - | ||
133.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 50 | 12 | 60 | 300 | 300 | Kugellager (CC) | 1043 | ja | 300 | - | ||
107.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 12 | 60 | 350 | 350 | Kugellager (CC) | 1360 | nein | 350 | - | ||
158.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 12 | 60 | 350 | 350 | Kugellager (CC) | 1380 | ja | 350 | - |
Loading...
Radwerkstoff | Kunststoff | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | hochwertiges Polyamid 6 | Artikelausführung | Rad | antistatisch | nein |
autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 55 Shore A | elektrisch leitfähig | nein |
Farbe Laufbelag | grau | Farbe Radkörper | schwarz | hitzebeständig | nein |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | Material Laufbelag | Gummi |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(° C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Lagermodell
Gewicht(g)
rostfrei
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften