Räder / Serie POHI / Thermoplast-Rad Blickle TempLine® Performance (Teilenummern)

Räder / Serie POHI / Thermoplast-Rad Blickle TempLine® Performance
Thermoplast-Rad Blickle TempLine® Performance, hitzebeständig

Rad:

  • hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Härte 85 Shore D
  • sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • leichter Lauf auf glatten Böden
  • sehr abriebfest
  • Farbe dunkelgrau
  • autoklaventauglich (Gleitlager und Variante mit rostfreiem Kugellager mit hitzebeständigem Fett "-HXK")

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
  • Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
POHI 81/12G
POHI 100/12-35G
POHI 100/12-45G
POHI 102/12G
POHI 102/15G
POHI 102/15HK
POHI 102/15HXK
POHI 125/12G
POHI 125/15G
POHI 125/15HK
POHI 125/15HXK
POHI 150/20G
POHI 150/20HK
POHI 150/20HXK
POHI 200/20G
POHI 200/20HK
POHI 200/20HXK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Gewicht
(g)
autoklaventauglich rostfrei Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

16.90 €

1 5 Arbeitstage 80321235180180Gleitlager134jaja180

22.33 €

1 5 Arbeitstage 100301235200200Gleitlager208-ja200

22.33 €

1 5 Arbeitstage 100301245200200Gleitlager213jaja200

26.44 €

1 5 Arbeitstage 100381245250250Gleitlager255jaja250

26.44 €

1 5 Arbeitstage 100381545250250Gleitlager249-ja250

45.65 €

1 5 Arbeitstage 100381540250250Kugellager368neinnein250

56.53 €

1 5 Arbeitstage 100381540250250Kugellager364jaja250

34.76 €

1 5 Arbeitstage 125401245300300Gleitlager387jaja300

34.76 €

1 5 Arbeitstage 125401545300300Gleitlager399-ja300

59.93 €

1 5 Arbeitstage 125401540350350Kugellager508neinnein350

70.82 €

1 5 Arbeitstage 125401540350350Kugellager496jaja350

74.17 €

1 5 Arbeitstage 150502060500500Gleitlager619jaja500

94.34 €

1 5 Arbeitstage 150502050500500Kugellager875neinnein500

111.13 €

1 5 Arbeitstage 150502060500500Kugellager850jaja500

120.77 €

1 5 Arbeitstage 200502060600600Gleitlager1248-ja600

144.23 €

1 5 Arbeitstage 200502050600600Kugellager1479neinnein600

161.04 €

1 5 Arbeitstage 200502050600600Kugellager1470jaja600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kunststoff Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Kunststoff
Werkstoff (Details) hochhitzebeständiger Thermoplast Artikelausführung Rad antistatisch nein
Belagshärte 85 Shore D elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag dunkelgrau
Farbe Radkörper dunkelgrau hitzebeständig ja hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Kunststoff spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(° C) 250 Temperaturbeständigkeit min(° C) -25

Technischer Support