Räder / Serie POTH / Rad mit thermoplastischem PUR-Laufbelag (Teilenummern)

Räder / Serie POTH / Rad mit thermoplastischem PUR-Laufbelag
Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper

Laufbelag:

  • hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A
  • geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • sehr abriebfest
  • Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
POTH 75/15G
POTH 75/15R
POTH 75/15XR
POTH 100/8KA
POTH 100/8KAD
POTH 100/10KA
POTH 100/10KAD
POTH 100/12G
POTH 100/12R
POTH 100/12XR
POTH 100/15G
POTH 100/15K
POTH 100/15R
POTH 100/15XR
POTH 125/8KA
POTH 125/8KAD
POTH 125/10KA
POTH 125/10KAD
POTH 125/12G
POTH 125/12R
POTH 125/12XR
POTH 125/15G
POTH 125/15K
POTH 125/15R
POTH 125/15XR
POTH 150/20G
POTH 150/20K
POTH 150/20R
POTH 150/20XR
POTH 160/20G
POTH 160/20K
POTH 160/20R
POTH 160/20XR
POTH 200/20G
POTH 200/20K
POTH 200/20R
POTH 200/20XR
POTH 200/25K
POTH 250/25G
POTH 250/25K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Gewicht
(g)
rostfrei Temperaturbeständigkeit min
(° C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

26.80 €

1 5 Arbeitstage 75371545200200Gleitlager160ja-25200

28.65 €

1 5 Arbeitstage 75371545200200Rollenlager176nein-25200

32.38 €

1 5 Arbeitstage 75371545200200Rollenlager175ja-25200

24.15 €

1 5 Arbeitstage 10035846300300Kugellager (C)241nein-20300

28.47 €

1 5 Arbeitstage 10035846300300Kugellager (C)249nein-20300

24.15 €

1 5 Arbeitstage 100351046300300Kugellager (C)242nein-20300

28.47 €

1 5 Arbeitstage 100351046300300Kugellager (C)240nein-20300

20.37 €

1 5 Arbeitstage 100351245300300Gleitlager193ja-25300

22.98 €

1 5 Arbeitstage 100351245300300Rollenlager232nein-25300

26.72 €

1 5 Arbeitstage 100351245300300Rollenlager233ja-25300

20.37 €

1 5 Arbeitstage 100351545300300Gleitlager191ja-25300

33.90 €

1 5 Arbeitstage 100351545300300Kugellager313nein-20300

22.98 €

1 5 Arbeitstage 100351545300300Rollenlager222nein-25300

26.72 €

1 5 Arbeitstage 100351545300300Rollenlager223ja-25300

31.73 €

1 5 Arbeitstage 12540846350350Kugellager (C)372nein-20350

36.04 €

1 5 Arbeitstage 12540846350350Kugellager (C)387nein-20350

31.73 €

1 5 Arbeitstage 125401046350350Kugellager (C)376nein-20350

36.04 €

1 5 Arbeitstage 125401046350350Kugellager (C)383nein-20350

26.69 €

1 5 Arbeitstage 125401245350350Gleitlager338ja-25350

29.56 €

1 5 Arbeitstage 125401245350350Rollenlager374nein-25350

33.30 €

1 5 Arbeitstage 125401245350350Rollenlager370ja-25350

26.69 €

1 5 Arbeitstage 125401545350350Gleitlager324ja-25350

41.37 €

1 5 Arbeitstage 125401545350350Kugellager445nein-20350

29.56 €

1 5 Arbeitstage 125401545350350Rollenlager360nein-25350

33.30 €

1 5 Arbeitstage 125401545350350Rollenlager358ja-25350

40.28 €

1 5 Arbeitstage 150452060500500Gleitlager508ja-25500

55.70 €

1 5 Arbeitstage 150452060500500Kugellager796nein-20500

47.13 €

1 5 Arbeitstage 150452060500500Rollenlager616nein-25500

55.08 €

1 5 Arbeitstage 150452060400400Rollenlager612ja-25400

40.71 €

1 5 Arbeitstage 160452060550550Gleitlager590ja-25550

63.08 €

1 5 Arbeitstage 160452060550550Kugellager858nein-20550

46.85 €

1 5 Arbeitstage 160452060550550Rollenlager664nein-25550

54.80 €

1 5 Arbeitstage 160402060400400Rollenlager686ja-25400

71.04 €

1 5 Arbeitstage 200502060800800Gleitlager1020ja-25800

79.31 €

1 5 Arbeitstage 200502060800800Kugellager1290nein-20800

73.00 €

1 5 Arbeitstage 200502060600600Rollenlager1082nein-25600

80.95 €

1 5 Arbeitstage 200502060600600Rollenlager1084ja-25600

83.28 €

1 5 Arbeitstage 200502560800800Kugellager1293nein-20800

150.33 €

1 5 Arbeitstage 25050256011Gleitlager1289ja-251000

175.73 €

1 5 Arbeitstage 25050256011Kugellager1750nein-201000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kunststoff Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Kunststoff
Werkstoff (Details) hochwertiges Polyamid 6 Artikelausführung Rad antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 94 Shore A elektrisch leitfähig nein
Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper natur-weiß hitzebeständig nein
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Polyurethan
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 70

Technischer Support