Laufbelag:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
POW 100/8KF |
POW 100/8KFD |
POW 100/10KF |
POW 125/8KF |
POW 125/8KFD |
POW 125/10KF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Gewicht (g) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 8 | 200 | 200 | 306 | 200 | ||
27.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 8 | 200 | 200 | 315 | 200 | ||
22.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 10 | 200 | 200 | 316 | 200 | ||
27.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 8 | 220 | 220 | 443 | 220 | ||
31.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 8 | 220 | 220 | 445 | 220 | ||
27.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 10 | 220 | 220 | 452 | 220 |
Loading...
Radwerkstoff | Kunststoff | Radbreite(mm) | 35 | Nabenbreite(mm) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Kunststoff | Lagermodell | Kugellager (C) |
Werkstoff (Details) | hochwertiges Polyamid 6 | Artikelausführung | Rad | antistatisch | nein |
autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 70 Shore D | elektrisch leitfähig | nein |
Farbe Laufbelag | weiß | Farbe Radkörper | rot | hitzebeständig | nein |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | Material Laufbelag | Kunststoff |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 80 |
Temperaturbeständigkeit min(° C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Gewicht(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften