Rad:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPN 60/12G |
PPN 80/12G |
PPN 80/12R |
PPN 100/12G |
PPN 100/12R |
PPN 125/12G |
PPN 125/12R |
PPN 150/20G |
PPN 150/20R |
PPN 200/20G |
PPN 200/20R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Lagermodell | Gewicht (g) | rostfrei | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 29 | 12 | 35 | 80 | 80 | Gleitlager | 40 | ja | 80 | ||
3.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 32 | 12 | 35 | 120 | 120 | Gleitlager | 66 | ja | 120 | ||
7.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 32 | 12 | 35 | 120 | 120 | Rollenlager | 91 | - | 120 | ||
6.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 37 | 12 | 45 | 160 | 160 | Gleitlager | 121 | ja | 160 | ||
10.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 37 | 12 | 45 | 160 | 160 | Rollenlager | 154 | - | 160 | ||
8.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 12 | 45 | 200 | 200 | Gleitlager | 179 | ja | 200 | ||
11.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 12 | 45 | 200 | 200 | Rollenlager | 216 | - | 200 | ||
13.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 50 | 20 | 60 | 300 | 300 | Gleitlager | 306 | ja | 300 | ||
19.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 50 | 20 | 60 | 300 | 300 | Rollenlager | 398 | - | 300 | ||
29.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 450 | 450 | Gleitlager | 517 | ja | 450 | ||
38.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 450 | 450 | Rollenlager | 605 | - | 450 |
Loading...
Radwerkstoff | Kunststoff | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | hochwertiges Polypropylen | Artikelausführung | Rad | antistatisch | nein |
Belagshärte | 60 Shore D | elektrisch leitfähig | nein | Farbe Laufbelag | natur-weiß |
Farbe Radkörper | natur-weiß | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
Material Laufbelag | Kunststoff | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 60 |
Temperaturbeständigkeit min(° C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Lagermodell
Gewicht(g)
rostfrei
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften