Schwerlast-Rad mit Luftreifen, Serie PS (Teilenummern)

Schwerlast-Rad mit Luftreifen, Serie PS

Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig



Verwendet werden die Schwerlast-Räder von BLICKLE für den Transport von Objekten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PS 310/20-75K
PS 310/25-75K
PS 315/25-75K
PS 430/25-90K
PS 430/30-90K
PS 432/30-90K
PS 464/30-90K
PS 536/35-120K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

158.38 €

1 5 Arbeitstage 30010020754504503155450

159.70 €

1 5 Arbeitstage 30010025754504503165450

177.95 €

1 5 Arbeitstage 30510525755505503313550

288.37 €

1 5 Arbeitstage 42011525906506508189650

291.30 €

1 5 Arbeitstage 42011530906506508591650

310.86 €

1 5 Arbeitstage 42011530907507508450750

357.09 €

1 5 Arbeitstage 46014530901.141.14105001140

583.74 €

1 5 Arbeitstage 536165351201.31.3152001300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Stahl Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Stahl
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) schweres Stahlblech Artikelausführung Rad
antistatisch nein autoklaventauglich nein Belagshärte 60 Shore A
elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag schwarz hitzebeständig nein
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein Material Laufbelag Gummi
rostfrei nein spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(° C) 50
Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support