Reifen:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Lagermodell | Gewicht (g) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (° C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 15 | 45 | 100 | 100 | Rollenlager | 399 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | -25 | 100 | ||
27.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 15 | 45 | 100 | 100 | Rollenlager | 418 | 56 Shore A | grau | ja | ja | -25 | 100 | ||
27.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 38 | 15 | 45 | 120 | 120 | Rollenlager | 603 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | -25 | 120 | ||
35.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 38 | 15 | 45 | 120 | 120 | Rollenlager | 635 | 56 Shore A | grau | ja | ja | -25 | 120 | ||
35.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 38 | 15 | 45 | 175 | 175 | Rollenlager | 713 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | -25 | 175 | ||
44.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 38 | 15 | 45 | 175 | 175 | Rollenlager | 745 | 56 Shore A | grau | ja | ja | -25 | 175 | ||
41.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 20 | 60 | 225 | 225 | Rollenlager | 1131 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | -25 | 225 | ||
54.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 20 | 60 | 225 | 225 | Rollenlager | 1134 | 56 Shore A | grau | ja | ja | -25 | 225 | ||
54.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | 50 | 20 | 60 | 300 | 300 | Rollenlager | 1468 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | -25 | 300 | ||
73.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | 50 | 20 | 60 | 300 | 300 | Rollenlager | 1584 | 56 Shore A | grau | ja | ja | -25 | 300 | ||
91.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 350 | 350 | Kugellager | 1956 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | -20 | 350 | ||
116.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 350 | 350 | Kugellager | 2120 | 56 Shore A | grau | ja | ja | -20 | 350 | ||
63.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 350 | 350 | Rollenlager | 1752 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | -25 | 350 | ||
88.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 350 | 350 | Rollenlager | 1900 | 56 Shore A | grau | ja | ja | -25 | 350 | ||
186.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 60 | 25 | 65 | 450 | 450 | Kugellager | 3310 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | -20 | 450 | ||
230.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 60 | 25 | 65 | 450 | 450 | Kugellager | 3419 | 56 Shore A | grau | ja | ja | -20 | 450 | ||
115.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 60 | 25 | 65 | 450 | 450 | Rollenlager | 3132 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | -25 | 450 | ||
159.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 60 | 25 | 65 | 450 | 450 | Rollenlager | 3066 | 56 Shore A | grau | ja | ja | -25 | 450 | ||
204.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 280 | 70 | 25 | 75 | 650 | 650 | Kugellager | 4630 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | -20 | 650 | ||
146.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 280 | 70 | 25 | 75 | 650 | 650 | Rollenlager | 4226 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | -25 | 650 |
Loading...
Radwerkstoff | Stahl | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Stahlblech | Artikelausführung | Rad | antistatisch | nein |
autoklaventauglich | nein | elektrisch leitfähig | nein | hitzebeständig | nein |
hydrolysestabil | nein | Material Laufbelag | Gummi | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Lagermodell
Gewicht(g)
Belagshärte
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Temperaturbeständigkeit min(° C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften