Schwerlast-Antriebsrad mit Elastik-Vollgummibandage, Serie REV

Schwerlast-Antriebsrad mit Elastik-Vollgummibandage, Serie REV

Konfigurierbar in [Ausführung] Staplerrad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig



Die Schwerlast-Räder von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
REV 215X82/60-5
REV 215X82/60-5-SG
REV 230X70/45-5+3
REV 230X90/45-5
REV 230X90/65-4
REV 250X80/30-90-N
REV 254X102/80-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Gewicht
(g)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit max
(° C)

147.59 €

1 5 Arbeitstage 215825366schwarzneinnein100

150.05 €

1 5 Arbeitstage 215825368graujaja100

143.57 €

1 5 Arbeitstage 230705280schwarzneinnein100

138.92 €

1 5 Arbeitstage 230907090schwarzneinnein100

162.00 €

1 5 Arbeitstage 230906827schwarzneinnein80

339.49 €

1 5 Arbeitstage 250807800schwarzneinnein100

222.41 €

1 5 Arbeitstage 2541028600schwarzneinnein80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Guss Lager Sonstige Werkstoff (Details) Grauguss bzw. Kugelgraphitguss
Artikelausführung Staplerrad antistatisch nein autoklaventauglich nein
Belagshärte 70 Shore A elektrisch leitfähig nein Farbe Radkörper anthrazit
hitzebeständig nein hydrolysestabil nein rostfrei nein
Temperaturbeständigkeit min(° C) -30

Technischer Support