Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, Serie RK-HTH (Teilenummern)

Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, Serie RK-HTH
Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-Radkörper, ohne Kugellager

Laufbelag:

  • hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
  • geringer Rollwiderstand
  • sehr abriebfest
  • hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
  • Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • Metall

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RK-HTH 060X035/32X09-35-Z
RK-HTH 060X060/30X11-60-Z
RK-HTH 075X040/47X14-40-Z
RK-HTH 075X062/47X14-62-Z
RK-HTH 075X075/47X14-75-Z
RK-HTH 075X095/47X14-95-Z
RK-HTH 080X030/32X12-30-Z
RK-HTH 080X040/47X14-40-Z
RK-HTH 080X054/47X14-54-Z
RK-HTH 080X056/47X14-56-Z
RK-HTH 080X060/47X12-60-Z
RK-HTH 080X062/47X18-62-Z
RK-HTH 080X070/47X14-70-Z
RK-HTH 080X074/42X14-72-Z
RK-HTH 080X080/47X14-80-Z
RK-HTH 080X095/42X14-93-Z
RK-HTH 082X028/32X11-28-Z
RK-HTH 082X034/32X11-34-Z
RK-HTH 082X050/47X13-50-Z
RK-HTH 082X060/47X14-60-Z
RK-HTH 082X060/47X16-60-Z
RK-HTH 082X060/52X19-60-Z
RK-HTH 082X062/47X13-62-Z
RK-HTH 082X065/47X14-65-Z
RK-HTH 082X070/47X12-70-Z
RK-HTH 082X070/47X14-70-Z
RK-HTH 082X070/47X18-70-Z
RK-HTH 082X072/47X14-72-Z
RK-HTH 082X080/47X14-80-Z
RK-HTH 082X082/47X13-82-Z
RK-HTH 082X089/47X18-89-Z
RK-HTH 082X090/47X14-90-Z
RK-HTH 082X098/47X14-98-Z
RK-HTH 082X100/47X14-100-Z
RK-HTH 082X100/47X16-100-Z
RK-HTH 083X083/52X15-83-Z
RK-HTH 083X115/62X17-115-Z
RK-HTH 084X074/55X23-74-Z
RK-HTH 085X050/47X14-50-Z
RK-HTH 085X060/47X14-60-Z
RK-HTH 085X065/47X14-65-Z
RK-HTH 085X070/47X14-70-Z
RK-HTH 085X075/47X14-75-Z
RK-HTH 085X075/47X15-75-Z
RK-HTH 085X078/47X14-78-Z
RK-HTH 085X080/47X14-80-Z
RK-HTH 085X080/52X18-80-Z
RK-HTH 085X085/47X14-85-Z
RK-HTH 085X087/47X14-87-Z
RK-HTH 085X090/47X14-90-Z
RK-HTH 085X095/47X14-95-Z
RK-HTH 085X100/47X14-100-Z
RK-HTH 085X100/47X15-100-Z
RK-HTH 085X105/47X13-105-Z
RK-HTH 085X110/47X14-110-Z
RK-HTH 085X120/47X14-120-Z
RK-HTH 090X042/47X15-42-Z
RK-HTH 090X050/47X15-50-Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Einspannlänge
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

27.03 €

1 5 Arbeitstage 6035220220222-220

32.58 €

1 5 Arbeitstage 6060400400426-400

30.50 €

1 5 Arbeitstage 7540340340428-340

35.33 €

1 5 Arbeitstage 7562510510702-510

39.53 €

1 5 Arbeitstage 7575630630840-630

49.21 €

1 5 Arbeitstage 75958008001105-800

42.15 €

1 5 Arbeitstage 8030260260490-260

34.88 €

1 5 Arbeitstage 8040350350448-350

35.47 €

1 5 Arbeitstage 8054480480637-480

36.79 €

1 5 Arbeitstage 8056500500630-500

38.15 €

1 5 Arbeitstage 80605305307510530

38.68 €

1 5 Arbeitstage 8062550550731-550

39.53 €

1 5 Arbeitstage 8070630630826-630

52.69 €

1 5 Arbeitstage 80746606601060-660

43.32 €

1 5 Arbeitstage 8080720720960-720

60.34 €

1 5 Arbeitstage 80958508501497-850

54.52 €

1 5 Arbeitstage 8228250250389-250

56.21 €

1 5 Arbeitstage 8234310310486-310

35.27 €

1 5 Arbeitstage 8250450450630-450

38.15 €

1 5 Arbeitstage 8260550550725-550

38.15 €

1 5 Arbeitstage 8260550550720-550

38.15 €

1 5 Arbeitstage 8260550550511-550

39.00 €

1 5 Arbeitstage 8262560560742-560

39.40 €

1 5 Arbeitstage 8265590590796-590

40.77 €

1 5 Arbeitstage 8270640640891-640

40.77 €

1 5 Arbeitstage 8270640640869-640

40.77 €

1 5 Arbeitstage 8270640640849-640

41.75 €

1 5 Arbeitstage 8272660660891-660

44.25 €

1 5 Arbeitstage 82807307301010-730

45.75 €

1 5 Arbeitstage 828275075010090750

46.60 €

1 5 Arbeitstage 828982082011140820

46.99 €

1 5 Arbeitstage 82908308301091-830

49.60 €

1 23 Arbeitstage 82989109101257-910

50.06 €

1 5 Arbeitstage 821009209201251-920

50.06 €

1 5 Arbeitstage 821009209201246-920

68.72 €

1 5 Arbeitstage 8383780780833-780

71.98 €

1 5 Arbeitstage 831151.071.071199-1070

55.56 €

1 5 Arbeitstage 8474690690737-690

36.85 €

1 5 Arbeitstage 85504604606350460

39.40 €

1 5 Arbeitstage 8560560560762-560

40.84 €

1 5 Arbeitstage 8565610610760-610

42.08 €

1 5 Arbeitstage 8570660660890-660

45.42 €

1 5 Arbeitstage 8575720720955-720

45.42 €

1 5 Arbeitstage 8575720720965-720

46.06 €

1 5 Arbeitstage 8578740740995-740

46.60 €

1 5 Arbeitstage 85807707701033-770

46.60 €

1 5 Arbeitstage 8580770770785-770

47.90 €

1 5 Arbeitstage 85858208201118-820

54.00 €

1 5 Arbeitstage 85878308301118-830

57.85 €

1 5 Arbeitstage 85908508501131-850

63.02 €

1 5 Arbeitstage 85959109101233-910

65.45 €

1 5 Arbeitstage 851009609601292-960

65.45 €

1 5 Arbeitstage 851009609601299-960

67.41 €

1 5 Arbeitstage 851051.011.01139501010

69.37 €

1 5 Arbeitstage 851101.061.061454-1060

76.18 €

1 5 Arbeitstage 851201.131.13153801130

51.97 €

1 5 Arbeitstage 9042420420557-420

53.67 €

1 5 Arbeitstage 9050500500658-500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lager Sonstige Radwerkstoff Andere Werkstoffe Werkstoff (Details) Metall
Artikelausführung Hubwagenrolle antistatisch nein autoklaventauglich nein
Belagshärte 92 Shore A elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag hellbraun
Farbe Radkörper silber hitzebeständig nein hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Polyurethan rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 70 Temperaturbeständigkeit min(° C) -25

Technischer Support