Räder / Serie SPK / Spurkranz-Rad, Guss

Räder / Serie SPK / Spurkranz-Rad, Guss
Spurkranz-Rad aus Guss

Rad:

  • robuster Grauguss, Härte 180–220 HB
  • ab Rad-Ø 125 mm mit Schmiernippel
  • Spurkranz und Lauffläche sind überdreht
  • Lauffläche zur Achse 3° ansteigend
  • äußerst geringer Rollwiderstand
  • extrem verschleißfest
  • lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

  • chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +120 °C
  • Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff
  • Die in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm):
    SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45
    SPK 201K, SPK 251K: A55
  • elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPK 50G
SPK 75G
SPK 75K
SPK 100G
SPK 100K
SPK 125G
SPK 125K
SPK 150G
SPK 150K
SPK 180G
SPK 180K
SPK 200G
SPK 200K
SPK 201K
SPK 250G
SPK 250K
SPK 251K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Gewicht
(g)
hitzebeständig Temperaturbeständigkeit max
(° C)
Temperaturbeständigkeit min
(° C)
Laufbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

16.22 €

1 5 Arbeitstage 321532400400Gleitlager422ja600-10026400

32.25 €

1 5 Arbeitstage 402047700700Gleitlager1423ja600-10030700

37.03 €

1 5 Arbeitstage 402047700700Kugellager1336nein120-2030700

47.15 €

1 5 Arbeitstage 462052800800Gleitlager2042ja600-10036800

57.85 €

1 5 Arbeitstage 462052800800Kugellager2393nein120-2036800

73.40 €

1 5 Arbeitstage 462052900900Gleitlager3040ja600-10036900

78.35 €

1 5 Arbeitstage 462052900900Kugellager3218nein120-2036900

79.42 €

1 5 Arbeitstage 46205211Gleitlager3607ja600-100361000

86.08 €

1 5 Arbeitstage 46205211Kugellager3815nein120-20361000

109.62 €

1 5 Arbeitstage 4630521.21.2Gleitlager4850ja600-100361200

114.55 €

1 5 Arbeitstage 4620521.21.2Kugellager4960nein120-20361200

155.29 €

1 5 Arbeitstage 5330601.51.5Gleitlager7250ja600-100381500

160.22 €

1 5 Arbeitstage 5325601.51.5Kugellager7540nein120-20381500

267.62 €

1 5 Arbeitstage 80409033Kugellager14036nein120-20603000

233.55 €

1 5 Arbeitstage 6540702.52.5Gleitlager13979ja600-100502500

264.83 €

1 5 Arbeitstage 6530702.52.5Kugellager13660nein120-20502500

367.51 €

1 5 Arbeitstage 8040903.53.5Kugellager20400nein120-20603500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Guss Lager Mitgeliefert Werkstoff (Details) robuster Grauguss
Artikelausführung Spurkranzrad antistatisch nein autoklaventauglich nein
Belagshärte 180–220 HB elektrisch leitfähig ja Farbe Laufbelag silber
Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
Material Laufbelag Metall rostfrei nein spurlos nein

Technischer Support