Konfigurierbar in [Ausführung] Spurkranzrad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig
Verwendet werden die Schwerlast-Räder von BLICKLE für den Transport von Objekten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPKGSPO 50G |
SPKGSPO 50K |
SPKGSPO 75G |
SPKGSPO 75K |
SPKGSPO 100K |
SPKGSPO 125K |
SPKGSPO 150K |
SPKGSPO 200K |
SPKGSPO 201K |
SPKGSPO 250K |
SPKGSPO 251K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Lagermodell | Gewicht (g) | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (° C) | Laufbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 15 | 32 | 220 | 220 | Gleitlager | 68 | ja | -25 | 26 | 220 | ||
67.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 15 | 32 | 220 | 220 | Kugellager | 141 | nein | -20 | 26 | 220 | ||
103.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 20 | 47 | 380 | 380 | Gleitlager | 221 | ja | -25 | 30 | 380 | ||
114.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 20 | 47 | 380 | 380 | Kugellager | 360 | nein | -20 | 30 | 380 | ||
141.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 20 | 52 | 600 | 600 | Kugellager | 628 | nein | -20 | 36 | 600 | ||
162.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 20 | 52 | 750 | 750 | Kugellager | 859 | nein | -20 | 36 | 750 | ||
238.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 20 | 52 | 900 | 900 | Kugellager | 1166 | nein | -20 | 36 | 900 | ||
366.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 53 | 25 | 60 | 1.3 | 1.3 | Kugellager | 2460 | nein | -20 | 38 | 1300 | ||
495.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 40 | 90 | 2.5 | 2.5 | Kugellager | 3670 | nein | -20 | 60 | 2500 | ||
769.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 30 | 70 | 2.1 | 2.1 | Kugellager | 4260 | nein | -20 | 50 | 2100 | ||
883.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 40 | 90 | 3 | 3 | Kugellager | 5556 | nein | -20 | 60 | 3000 |
Loading...
Radwerkstoff | Kunststoff | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | hochwertiges Gusspolyamid | Artikelausführung | Spurkranzrad | antistatisch | nein |
autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 80 Shore D | elektrisch leitfähig | nein |
Farbe Laufbelag | natur-beige | Farbe Radkörper | natur-beige | hitzebeständig | nein |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | Material Laufbelag | Kunststoff |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Lagermodell
Gewicht(g)
rostfrei
Temperaturbeständigkeit min(° C)
Laufbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften