Räder / Serie SPKVS / Spurkranz-Rad, Vollstahl

Räder / Serie SPKVS / Spurkranz-Rad, Vollstahl
Spurkranz-Rad aus Vollstahl

Rad:

  • Vergütungsstahl, gedreht, Härte 190–230 HB
  • leicht geölte Oberfläche
  • Lauffläche zur Achse 3° ansteigend
  • äußerst geringer Rollwiderstand
  • besonders hohe statische und dynamische Tragfähigkeit

Sonstige Eigenschaften:

  • chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit:
    Kugellagerversion: -20 °C bis +120 °C
    Hitzebeständige Kugellagerversion: -30 °C bis +300 °C, Tragfähigkeitsreduzierung um 50 % bei +300 °C
  • Die in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm):
    SPKVS 50K–SPKVS 200K: A45
    SPKVS 250K: A55
    SPKVS 300K–SPKVS 400K: A65
  • elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPKVS 50K
SPKVS 75K
SPKVS 100K
SPKVS 125K
SPKVS 150K
SPKVS 200K
SPKVS 250K
SPKVS 300K
SPKVS 400K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Laufbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

45.73 €

1 5 Arbeitstage 40154050050051830500

100.63 €

1 5 Arbeitstage 402040800800130030800

148.83 €

1 5 Arbeitstage 5025501.21.22850401200

176.48 €

1 5 Arbeitstage 5025501.51.54435401500

272.86 €

1 5 Arbeitstage 603060227800482000

502.45 €

1 5 Arbeitstage 6035602.52.514500482500

997.48 €

1 5 Arbeitstage 7545754427500604000

2,155.32 €

1 5 Arbeitstage 9060907746500727000

3,058.65 €

1 5 Arbeitstage 9080909982930729000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Stahl Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Stahl
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Vergütungsstahl Artikelausführung Spurkranzrad
antistatisch nein autoklaventauglich nein Belagshärte 190–230 HB
elektrisch leitfähig ja Farbe Laufbelag silber hitzebeständig nein
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Metall
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 120
Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support