Räder / Serie SPKVSN / Spurkranz-Antriebsrad mit Nabennut, Vollstahl

Räder / Serie SPKVSN / Spurkranz-Antriebsrad mit Nabennut, Vollstahl
Spurkranz-Antriebsrad mit Nabennut aus Vollstahl

Rad:

  • Vergütungsstahl, Härte 190–230 HB
  • leicht geölte Oberfläche
  • Lauffläche zur Achse 3° ansteigend
  • äußerst geringer Rollwiderstand
  • besonders hohe statische und dynamische Tragfähigkeit
  • Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885

Sonstige Eigenschaften:

  • chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -100 °C bis +600 °C, Tragfähigkeitsreduzierung um 50 % bei +300 °C
  • Die in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm):
    SPKVSN 200: A45
    SPKVSN 250: A55
    SPKVSN 300: A65
  • elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPKVSN 200/40H7
SPKVSN 250/50H7
SPKVSN 300/60H7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Laufbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

740.65 €

1 5 Arbeitstage 6040602.52.514993482500

1,069.82 €

1 5 Arbeitstage 7550754429000604000

2,137.33 €

1 5 Arbeitstage 9060907749620727000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Stahl Radwerkstoff Stahl Lagermodell Nabennut
Werkstoff (Details) Vergütungsstahl Artikelausführung Antriebsrad antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 190–230 HB elektrisch leitfähig ja
Farbe Laufbelag silber hitzebeständig nein hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Metall rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 600 Temperaturbeständigkeit min(° C) -100

Technischer Support