Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig
Die Schwerlast-Räder von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Lagermodell | Gewicht (g) | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (° C) | Einspannlänge (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 32 | 12 | 35 | 300 | 300 | Gleitlager | 115 | ja | -25 | - | 300 | ||
11.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 32 | 15 | 45 | 300 | 300 | Gleitlager | 126 | ja | -25 | - | 300 | ||
11.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 32 | 15 | 35 | 300 | 300 | Gleitlager | 111 | ja | -25 | - | 300 | ||
24.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 32 | 15 | 35 | 300 | 300 | Kugellager | 193 | nein | -20 | - | 300 | ||
15.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 37 | 15 | 45 | 350 | 350 | Gleitlager | 146 | ja | -25 | - | 350 | ||
31.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 37 | 15 | 45 | 350 | 350 | Kugellager | 243 | nein | -20 | - | 350 | ||
48.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 70 | 20 | 70 | 650 | 650 | Kugellager | 529 | nein | -20 | - | 650 | ||
21.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 37 | 15 | 45 | 500 | 500 | Gleitlager | 238 | ja | -25 | - | 500 | ||
36.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 37 | 15 | 45 | 500 | 500 | Kugellager | 357 | nein | -20 | - | 500 | ||
37.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 15 | 45 | 700 | 700 | Gleitlager | 393 | ja | -25 | - | 700 | ||
54.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 15 | 45 | 700 | 700 | Kugellager | 588 | nein | -20 | - | 700 | ||
37.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 20 | 45 | 700 | 700 | Gleitlager | 385 | ja | -25 | - | 700 | ||
55.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 20 | 45 | 700 | 700 | Kugellager | 566 | nein | -20 | - | 700 | ||
51.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 50 | 20 | 60 | 750 | 750 | Gleitlager | 518 | ja | -25 | - | 750 | ||
66.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 50 | 20 | 60 | 750 | 750 | Kugellager | 762 | nein | -20 | - | 750 | ||
56.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 50 | 20 | 60 | 800 | 800 | Gleitlager | 657 | ja | -25 | - | 800 | ||
73.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 50 | 20 | 60 | 800 | 800 | Kugellager | 926 | nein | -20 | - | 800 | ||
81.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 50 | 25 | 60 | 800 | 800 | Kugellager | 950 | nein | -20 | - | 800 | ||
72.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 50 | 20 | 60 | 850 | 850 | Gleitlager | 737 | ja | -25 | - | 850 | ||
101.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 50 | 20 | 60 | 850 | 850 | Kugellager | 1026 | nein | -20 | - | 850 | ||
109.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 50 | 25 | 60 | 850 | 850 | Kugellager | 1022 | nein | -20 | - | 850 | ||
110.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 50 | 20 | 60 | 1 | 1 | Gleitlager | 1001 | ja | -25 | - | 1000 | ||
127.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 50 | 20 | 60 | 1 | 1 | Kugellager | 1323 | nein | -20 | - | 1000 | ||
134.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 50 | 25 | 60 | 1 | 1 | Kugellager | 1302 | nein | -20 | - | 1000 | ||
129.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 1.5 | 1.5 | Gleitlager | 1230 | ja | -25 | - | 1500 | ||
145.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 1.25 | 1.25 | Kugellager | 1648 | nein | -20 | - | 1250 | ||
129.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 25 | 60 | 1.5 | 1.5 | Gleitlager | 1224 | ja | -25 | - | 1500 | ||
152.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 25 | 60 | 1.5 | 1.5 | Kugellager | 1734 | nein | -20 | - | 1500 | ||
161.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 30 | 60 | 1.5 | 1.5 | Kugellager | 1687 | nein | -20 | - | 1500 | ||
71.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 1 | 1 | Gleitlager | 982 | ja | -25 | - | 1000 | ||
94.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 1 | 1 | Kugellager | 1273 | nein | -20 | - | 1000 | ||
230.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 65 | 25 | 70 | 2 | 2 | Gleitlager | 2290 | ja | -25 | - | 2000 | ||
257.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 65 | 25 | 65 | 2 | 2 | Kugellager | 2808 | nein | -20 | - | 2000 | ||
266.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 65 | 30 | 65 | 2 | 2 | Kugellager | 2700 | nein | -20 | - | 2000 | ||
268.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 65 | 35 | 65 | 2 | 2 | Kugellager | 2790 | nein | -20 | - | 2000 | ||
157.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 50 | 25 | 60 | 1.5 | 1.5 | Gleitlager | 1574 | ja | -25 | - | 1500 | ||
176.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 50 | 25 | 60 | 1.5 | 1.5 | Kugellager | 1896 | nein | -20 | 60 | 1500 |
Loading...
Radwerkstoff | Kunststoff | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | hochwertiges Polyamid 6 | Artikelausführung | Rad | antistatisch | nein |
autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 70 Shore D | elektrisch leitfähig | nein |
Farbe Laufbelag | natur-weiß | Farbe Radkörper | natur-weiß | hitzebeständig | nein |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | Material Laufbelag | Kunststoff |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Lagermodell
Gewicht(g)
rostfrei
Temperaturbeständigkeit min(° C)
Einspannlänge(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften