Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig
Mit den Schwerlast-Rädern von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SVS 65/20K |
SVS 80/20K |
SVS 100/25K |
SVS 127/30K |
SVS 150/45K |
SVS 200/60K |
SVS 201/50K |
SVS 250/70K |
SVS 300/100K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Gewicht (g) | Einspannlänge (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 40 | 20 | 45 | 750 | 750 | 801 | 45 | 750 | ||
71.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 40 | 20 | 45 | 1.1 | 1.1 | 1320 | - | 1100 | ||
104.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 40 | 25 | 45 | 1.7 | 1.7 | 2052 | - | 1700 | ||
163.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 55 | 30 | 60 | 2.75 | 2.75 | 4431 | - | 2750 | ||
328.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 55 | 45 | 60 | 4 | 4 | 6123 | - | 4000 | ||
637.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 80 | 60 | 90 | 7 | 7 | 16047 | - | 7000 | ||
527.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 55 | 50 | 60 | 6 | 6 | 11750 | - | 6000 | ||
866.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 65 | 70 | 75 | 10 | 10 | 21762 | - | 10000 | ||
2,566.35 € | 1 | 23 Arbeitstage | 300 | 90 | 100 | 100 | 15 | 15 | 40000 | 100 | 15000 |
Loading...
Radwerkstoff | Stahl | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Vergütungsstahl | Artikelausführung | Rad |
antistatisch | nein | autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 190–230 HB |
elektrisch leitfähig | ja | Farbe Laufbelag | silber | hitzebeständig | nein |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | Material Laufbelag | Metall |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 120 |
Temperaturbeständigkeit min(° C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Gewicht(g)
Einspannlänge(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften