Reifen:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Gewicht (g) | elektrisch leitfähig | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 25 | 12 | 35 | 50 | 50 | 202 | nein | schwarz | nein | nein | 50 | ||
13.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 25 | 12 | 35 | 50 | 50 | 174 | ja | schwarz | nein | nein | 50 | ||
9.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 25 | 12 | 35 | 50 | 50 | 178 | nein | grau | ja | ja | 50 | ||
11.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 12 | 45 | 70 | 70 | 395 | nein | schwarz | nein | nein | 70 | ||
17.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 12 | 45 | 70 | 70 | 335 | ja | schwarz | nein | nein | 70 | ||
14.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 12 | 45 | 70 | 70 | 360 | nein | grau | ja | ja | 70 | ||
12.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 38 | 12 | 45 | 100 | 100 | 630 | nein | schwarz | nein | nein | 100 | ||
23.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 38 | 12 | 45 | 100 | 100 | 508 | ja | schwarz | nein | nein | 100 | ||
18.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 38 | 12 | 45 | 100 | 100 | 596 | nein | grau | ja | ja | 100 | ||
17.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 40 | 20 | 60 | 135 | 135 | 1054 | nein | schwarz | nein | nein | 135 | ||
41.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 40 | 20 | 60 | 135 | 135 | 862 | ja | schwarz | nein | nein | 135 | ||
27.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 40 | 20 | 60 | 135 | 135 | 951 | nein | grau | ja | ja | 135 | ||
17.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 20 | 60 | 135 | 135 | 1144 | nein | schwarz | nein | nein | 135 | ||
42.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 20 | 60 | 135 | 135 | 944 | ja | schwarz | nein | nein | 135 | ||
28.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 20 | 60 | 135 | 135 | 1075 | nein | grau | ja | ja | 135 | ||
21.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | 50 | 20 | 60 | 170 | 170 | 1539 | nein | schwarz | nein | nein | 170 | ||
59.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | 50 | 20 | 60 | 170 | 170 | 1262 | ja | schwarz | nein | nein | 170 | ||
36.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | 50 | 20 | 60 | 170 | 170 | 1452 | nein | grau | ja | ja | 170 | ||
22.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 205 | 205 | 1943 | nein | schwarz | nein | nein | 205 | ||
62.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 205 | 205 | 1550 | ja | schwarz | nein | nein | 205 | ||
45.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 205 | 205 | 1703 | nein | grau | ja | ja | 205 |
Loading...
Radwerkstoff | Stahl | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Rollenlager | Werkstoff (Details) | Stahlblech | Artikelausführung | Rad |
antistatisch | nein | autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 80 Shore A |
hitzebeständig | nein | hydrolysestabil | nein | Material Laufbelag | Gummi |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(° C) | -25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Gewicht(g)
elektrisch leitfähig
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften