Reifen:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VEHI 100/12R |
VEHI 125/12R |
VEHI 160/20R |
VEHI 200/20R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Gewicht (g) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 12 | 45 | 65 | 65 | 335 | 65 | ||
30.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 38 | 12 | 45 | 90 | 90 | 495 | 90 | ||
47.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 20 | 60 | 120 | 120 | 959 | 120 | ||
68.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 180 | 180 | 1522 | 180 |
Loading...
Radwerkstoff | Stahl | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Rollenlager | Werkstoff (Details) | Stahlblech | Artikelausführung | Rad |
antistatisch | nein | autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 80 Shore A |
elektrisch leitfähig | nein | Farbe Laufbelag | schwarz | hitzebeständig | ja |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein | Material Laufbelag | Gummi |
rostfrei | nein | spurlos | nein | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 200 |
Temperaturbeständigkeit min(° C) | -25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Gewicht(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften