Schwerlast-Rad mit Super-Elastik-Vollgummireifen, Serie VLE

Schwerlast-Rad mit Super-Elastik-Vollgummireifen, Serie VLE

Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig



Verwendet werden die Schwerlast-Räder von BLICKLE für den Transport von Objekten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VLE 250/20-75K
VLE 250/25-75K
VLE 252/25-75K
VLE 255/20-75K
VLE 255/25-75K
VLE 257/25-75K
VLE 305/20-75K
VLE 305/25-75K
VLE 307/25-75K
VLE 310/20-75K
VLE 310/25-75K
VLE 312/25-75K
VLE 405/25-90K
VLE 405/30-90K
VLE 410/25-90K
VLE 410/30-90K
VLE 460/30-90K
VLE 530/45-120K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

295.73 €

1 5 Arbeitstage 2508520754504505406450

299.92 €

1 5 Arbeitstage 2508525754504505430450

359.39 €

1 5 Arbeitstage 2508525756006006360600

295.73 €

1 5 Arbeitstage 2508520754504505200450

299.92 €

1 5 Arbeitstage 2508525754504505330450

359.39 €

1 5 Arbeitstage 2508525756006006268600

404.32 €

1 5 Arbeitstage 30610520754504508690450

408.48 €

1 5 Arbeitstage 30610525754504508320450

463.57 €

1 5 Arbeitstage 30610525757007009399700

404.32 €

1 5 Arbeitstage 30610520754504508390450

408.48 €

1 5 Arbeitstage 30610525754504508251450

463.57 €

1 5 Arbeitstage 30610525757007009180700

531.07 €

1 5 Arbeitstage 405105259095095015660950

537.73 €

1 7 Arbeitstage 405105309095095016500950

531.07 €

1 5 Arbeitstage 405105259095095015353950

537.73 €

1 5 Arbeitstage 4051053090--15500950

669.87 €

1 5 Arbeitstage 45512030901.421.42215001415

1,154.06 €

1 5 Arbeitstage 525140451201.891.89365001885

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Stahl Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Stahl
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) schweres Stahlblech Artikelausführung Rad
antistatisch nein autoklaventauglich nein Belagshärte 70 Shore A
elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag schwarz hitzebeständig nein
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein Material Laufbelag Gummi
rostfrei nein spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(° C) 80
Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support