Schwerlast-Anflanschrad mit Super-Elastik-Vollgummireifen, Serie VLEA

Schwerlast-Anflanschrad mit Super-Elastik-Vollgummireifen, Serie VLEA

Konfigurierbar in [Ausführung] Anflanschrad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig



BLICKLE hat diese Schwerlast-Räder entwickelt, um Lasten zu bewegen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VLEA 410/5
VLEA 460/5
VLEA 530/5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

451.94 €

1 5 Arbeitstage 40510595095014050950

578.71 €

1 5 Arbeitstage 4551201.421.42205001415

1,046.75 €

1 5 Arbeitstage 5251401.891.89320001885

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Stahl Lager Sonstige Radwerkstoff Stahl
Lagermodell Flansch Werkstoff (Details) schweres Stahlblech Artikelausführung Anflanschrad
antistatisch nein autoklaventauglich nein Belagshärte 70 Shore A
elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag schwarz hitzebeständig nein
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein Material Laufbelag Gummi
rostfrei nein spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(° C) 80
Temperaturbeständigkeit min(° C) -30

Technischer Support