Reifen:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Lagermodell | Werkstoff (Details) | Gewicht (g) | elektrisch leitfähig | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | rostfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 18 | 6 | 22 | 40 | 40 | Gleitlager | hochwertiges Polyamid 6 | 41 | nein | grau | ja | ja | ja | - | 40 | ||
5.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 18 | 6 | 22,5 | 40 | 40 | Kugellager | hochwertiges Polyamid 6 | 72 | nein | grau | ja | nein | ja | - | 40 | ||
6.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 18 | 6 | 22,5 | 30 | 30 | Kugellager | hochwertiges Polypropylen | 68 | ja | schwarz | nein | nein | nein | 30 | 30 | ||
2.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 18 | 8 | 22 | 40 | 40 | Gleitlager | hochwertiges Polyamid 6 | 41 | nein | grau | ja | ja | ja | - | 40 | ||
8.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 25 | 6 | 30 | 60 | 60 | Kugellager | hochwertiges Polyamid 6 | 147 | nein | grau | ja | nein | ja | - | 60 | ||
10.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 25 | 6 | 30 | 45 | 45 | Kugellager | hochwertiges Polypropylen | 142 | ja | schwarz | nein | nein | nein | 45 | 45 | ||
5.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 25 | 8 | 29,5 | 60 | 60 | Gleitlager | hochwertiges Polyamid 6 | 108 | nein | grau | ja | ja | ja | - | 60 | ||
10.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 25 | 8 | 35 | 80 | 80 | Kugellager | hochwertiges Polyamid 6 | 185 | nein | grau | ja | nein | ja | - | 80 | ||
13.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 25 | 8 | 35 | 60 | 60 | Kugellager | hochwertiges Polypropylen | 161 | ja | schwarz | nein | nein | nein | 60 | 60 | ||
6.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 25 | 12 | 35 | 80 | 80 | Gleitlager | hochwertiges Polyamid 6 | 116 | nein | grau | ja | ja | ja | - | 80 | ||
11.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 25 | 6 | 30 | 90 | 90 | Kugellager | hochwertiges Polyamid 6 | 221 | nein | grau | ja | nein | ja | - | 90 | ||
15.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 25 | 6 | 30 | 70 | 70 | Kugellager | hochwertiges Polypropylen | 208 | ja | schwarz | nein | nein | nein | 70 | 70 | ||
8.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 25 | 8 | 29,5 | 90 | 90 | Gleitlager | hochwertiges Polyamid 6 | 185 | nein | grau | ja | ja | ja | - | 90 | ||
8.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 25 | 12 | 29,5 | 90 | 90 | Gleitlager | hochwertiges Polyamid 6 | 183 | nein | grau | ja | ja | ja | - | 90 | ||
14.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 32 | 8 | 35 | 110 | 110 | Kugellager | hochwertiges Polyamid 6 | 297 | nein | grau | ja | nein | ja | - | 110 | ||
19.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 32 | 8 | 35 | 80 | 80 | Kugellager | hochwertiges Polypropylen | 280 | ja | schwarz | nein | nein | nein | 80 | 80 | ||
10.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 32 | 12 | 35 | 110 | 110 | Gleitlager | hochwertiges Polyamid 6 | 243 | nein | grau | ja | ja | ja | - | 110 | ||
17.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 25 | 8 | 35 | 100 | 100 | Kugellager | hochwertiges Polyamid 6 | 335 | nein | grau | ja | nein | ja | - | 100 | ||
23.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 25 | 8 | 35 | 75 | 75 | Kugellager | hochwertiges Polypropylen | 313 | ja | schwarz | nein | nein | nein | 75 | 75 | ||
14.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 25 | 12 | 35 | 100 | 100 | Gleitlager | hochwertiges Polyamid 6 | 284 | nein | grau | ja | ja | ja | - | 100 | ||
19.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 32 | 8 | 35 | 125 | 125 | Kugellager | hochwertiges Polyamid 6 | 403 | nein | grau | ja | nein | ja | - | 125 | ||
25.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 32 | 8 | 35 | 95 | 95 | Kugellager | hochwertiges Polypropylen | 373 | ja | schwarz | nein | nein | nein | 95 | 95 | ||
14.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 32 | 12 | 35 | 125 | 125 | Gleitlager | hochwertiges Polyamid 6 | 342 | nein | grau | ja | ja | ja | - | 125 | ||
29.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 30 | 8 | 35 | 130 | 130 | Kugellager | hochwertiges Polyamid 6 | 501 | nein | grau | ja | nein | ja | - | 130 | ||
46.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 30 | 8 | 35 | 100 | 100 | Kugellager | hochwertiges Polypropylen | 439 | ja | schwarz | nein | nein | nein | 100 | 100 | ||
23.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 30 | 12 | 35 | 130 | 130 | Gleitlager | hochwertiges Polyamid 6 | 444 | nein | grau | ja | ja | ja | - | 130 |
Loading...
Radwerkstoff | Kunststoff | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Rad | antistatisch | nein | autoklaventauglich | nein |
Belagshärte | 80 Shore A | Farbe Radkörper | schwarz | hitzebeständig | nein |
hydrolysestabil | nein | Material Laufbelag | Gummi | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 60 |
Temperaturbeständigkeit min(° C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Lagermodell
Werkstoff (Details)
Gewicht(g)
elektrisch leitfähig
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
rostfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften