Reifen:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Lagermodell | Gewicht (g) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | rostfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (° C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 25 | 12 | 35 | 50 | 50 | Gleitlager | 95 | schwarz | nein | ja | nein | -20 | 50 | ||
5.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 25 | 12 | 35 | 50 | 50 | Gleitlager | 106 | grau | ja | ja | ja | -20 | 50 | ||
6.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 25 | 12 | 35 | 50 | 50 | Rollenlager | 118 | schwarz | nein | nein | nein | -20 | 50 | ||
8.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 25 | 12 | 35 | 50 | 50 | Rollenlager | 126 | grau | ja | nein | ja | -20 | 50 | ||
5.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 12 | 45 | 70 | 70 | Gleitlager | 185 | schwarz | nein | ja | nein | -20 | 70 | ||
8.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 12 | 45 | 70 | 70 | Gleitlager | 218 | grau | ja | ja | ja | -20 | 70 | ||
9.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 12 | 45 | 70 | 70 | Rollenlager | 220 | schwarz | nein | nein | nein | -20 | 70 | ||
12.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 12 | 45 | 70 | 70 | Rollenlager | 240 | grau | ja | nein | ja | -20 | 70 | ||
5.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 15 | 45 | 70 | 70 | Gleitlager | 183 | schwarz | nein | ja | nein | -20 | 70 | ||
8.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 15 | 45 | 70 | 70 | Gleitlager | 216 | grau | ja | ja | ja | -20 | 70 | ||
9.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 15 | 45 | 70 | 70 | Rollenlager | 212 | schwarz | nein | nein | nein | -20 | 70 | ||
12.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 15 | 45 | 70 | 70 | Rollenlager | 228 | grau | ja | nein | ja | -20 | 70 | ||
8.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 38 | 12 | 45 | 100 | 100 | Gleitlager | 359 | schwarz | nein | ja | nein | -20 | 100 | ||
14.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 38 | 12 | 45 | 100 | 100 | Gleitlager | 438 | grau | ja | ja | ja | -20 | 100 | ||
9.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 38 | 12 | 45 | 100 | 100 | Rollenlager | 395 | schwarz | nein | nein | nein | -20 | 100 | ||
16.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 38 | 12 | 45 | 100 | 100 | Rollenlager | 462 | grau | ja | nein | ja | -20 | 100 | ||
8.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 38 | 15 | 45 | 100 | 100 | Gleitlager | 358 | schwarz | nein | ja | nein | -20 | 100 | ||
14.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 38 | 15 | 45 | 100 | 100 | Gleitlager | 436 | grau | ja | ja | ja | -20 | 100 | ||
9.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 38 | 15 | 45 | 100 | 100 | Rollenlager | 394 | schwarz | nein | nein | nein | -20 | 100 | ||
16.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 38 | 15 | 45 | 100 | 100 | Rollenlager | 448 | grau | ja | nein | ja | -20 | 100 | ||
9.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 38 | 15 | 45 | 115 | 115 | Gleitlager | 476 | schwarz | nein | ja | nein | -20 | 115 | ||
19.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 38 | 15 | 45 | 115 | 115 | Gleitlager | 601 | grau | ja | ja | ja | -20 | 115 | ||
12.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 38 | 15 | 45 | 115 | 115 | Rollenlager | 510 | schwarz | nein | nein | nein | -20 | 115 | ||
21.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 38 | 15 | 45 | 115 | 115 | Rollenlager | 629 | grau | ja | nein | ja | -20 | 115 | ||
13.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 40 | 20 | 60 | 135 | 135 | Gleitlager | 520 | schwarz | nein | ja | nein | -20 | 135 | ||
23.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 40 | 20 | 60 | 135 | 135 | Gleitlager | 640 | grau | ja | ja | ja | -20 | 135 | ||
15.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 40 | 20 | 60 | 135 | 135 | Rollenlager | 611 | schwarz | nein | nein | nein | -20 | 135 | ||
26.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 40 | 20 | 60 | 135 | 135 | Rollenlager | 741 | grau | ja | nein | ja | -20 | 135 | ||
12.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 20 | 45 | 135 | 135 | Gleitlager | 643 | schwarz | nein | ja | nein | -20 | 135 | ||
24.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 20 | 45 | 135 | 135 | Gleitlager | 731 | grau | ja | ja | ja | -20 | 135 | ||
20.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 20 | 45 | 135 | 135 | Rollenlager | 688 | schwarz | nein | nein | nein | -20 | 135 | ||
31.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 20 | 45 | 135 | 135 | Rollenlager | 786 | grau | ja | nein | ja | -20 | 135 | ||
13.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 20 | 60 | 135 | 135 | Gleitlager | 612 | schwarz | nein | ja | nein | -20 | 135 | ||
24.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 20 | 60 | 135 | 135 | Gleitlager | 746 | grau | ja | ja | ja | -20 | 135 | ||
15.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 20 | 60 | 135 | 135 | Rollenlager | 906 | schwarz | nein | nein | nein | -20 | 135 | ||
27.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 20 | 60 | 135 | 135 | Rollenlager | 812 | grau | ja | nein | ja | -20 | 135 | ||
18.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | 50 | 20 | 60 | 170 | 170 | Gleitlager | 879 | schwarz | nein | ja | nein | -20 | 170 | ||
32.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | 50 | 20 | 60 | 170 | 170 | Gleitlager | 1048 | grau | ja | ja | ja | -20 | 170 | ||
20.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | 50 | 20 | 60 | 170 | 170 | Rollenlager | 942 | schwarz | nein | nein | nein | -20 | 170 | ||
34.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | 50 | 20 | 60 | 170 | 170 | Rollenlager | 1128 | grau | ja | nein | ja | -20 | 170 | ||
20.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 205 | 205 | Gleitlager | 1123 | schwarz | nein | ja | nein | -20 | 205 | ||
42.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 205 | 205 | Gleitlager | 1344 | grau | ja | ja | ja | -20 | 205 | ||
35.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 205 | 205 | Kugellager | 1388 | schwarz | nein | nein | nein | -20 | 205 | ||
57.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 205 | 205 | Kugellager | 1561 | grau | ja | nein | ja | -20 | 205 | ||
21.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 205 | 205 | Rollenlager | 1620 | schwarz | nein | nein | nein | -20 | 205 | ||
43.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 205 | 205 | Rollenlager | 1504 | grau | ja | nein | ja | -20 | 205 | ||
20.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 25 | 60 | 205 | 205 | Gleitlager | 1133 | schwarz | nein | ja | nein | -20 | 205 | ||
42.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 50 | 25 | 60 | 205 | 205 | Gleitlager | 1340 | grau | ja | ja | ja | -20 | 205 | ||
27.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 65 | 20 | 60 | 200 | 200 | Gleitlager | 1651 | schwarz | nein | ja | nein | -20 | 200 | ||
41.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 60 | 20 | 74 | 295 | 295 | Gleitlager | 2780 | schwarz | nein | ja | nein | -20 | 295 | ||
93.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 60 | 20 | 74 | 295 | 295 | Gleitlager | 2515 | grau | ja | ja | ja | -20 | 295 | ||
40.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 60 | 20 | 65 | 295 | 295 | Gleitlager | 2031 | schwarz | nein | ja | nein | -20 | 295 | ||
92.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 60 | 20 | 65 | 295 | 295 | Gleitlager | 2348 | grau | ja | ja | ja | -20 | 295 | ||
60.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 60 | 20 | 65 | 295 | 295 | Kugellager | 2360 | schwarz | nein | nein | nein | -20 | 295 | ||
112.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 60 | 20 | 65 | 295 | 295 | Kugellager | 2750 | grau | ja | nein | ja | -20 | 295 | ||
41.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 60 | 25 | 74 | 295 | 295 | Gleitlager | 2030 | schwarz | nein | ja | nein | -20 | 295 | ||
93.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 60 | 25 | 74 | 295 | 295 | Gleitlager | 2361 | grau | ja | ja | ja | -20 | 295 | ||
40.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 60 | 25 | 65 | 295 | 295 | Gleitlager | 2034 | schwarz | nein | ja | nein | -20 | 295 | ||
92.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 60 | 25 | 65 | 295 | 295 | Gleitlager | 2378 | grau | ja | ja | ja | -25 | 295 | ||
62.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 60 | 25 | 65 | 295 | 295 | Kugellager | 2326 | schwarz | nein | nein | nein | -20 | 295 |
Loading...
Radwerkstoff | Kunststoff | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | hochwertiges Polypropylen | Artikelausführung | Rad | antistatisch | nein |
autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 80 Shore A | elektrisch leitfähig | nein |
Farbe Radkörper | schwarz | hitzebeständig | nein | hydrolysestabil | nein |
Material Laufbelag | Gummi | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Lagermodell
Gewicht(g)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
rostfrei
spurlos
Temperaturbeständigkeit min(° C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften