Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, Serie VSB

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, Serie VSB

Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig



BLICKLE hat diese Schwerlast-Räder entwickelt, um Lasten zu bewegen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VSB 82/20K

Teilenummer
VSB 82/20K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

99.88 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Stahl Rad-Ø außen(mm) 80 Radbreite(mm) 70
Bohrungs-Ø(mm) 20 Nabenbreite(mm) 70 Lager Mitgeliefert
Max. Last/Zulässige Last(daN) 500 Max. Last/Zulässige Last(kg) 500 Radwerkstoff Stahl
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Stahl Artikelausführung Rad
Gewicht(g) 1110 antistatisch nein autoklaventauglich nein
Belagshärte 92 Shore A elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag braun
Farbe Radkörper silber hitzebeständig nein hydrolysestabil ja
kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Polyurethan rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 70 Temperaturbeständigkeit min(° C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 500

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, Serie VSB, die Teilenummer ist VSB 82/20K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VSB 82/20K.

Technischer Support