Schwerlast-Grundrad mit Polyutethan-Laufbelag Vulkollan®, Serie VSVU

Schwerlast-Grundrad mit Polyutethan-Laufbelag Vulkollan®, Serie VSVU

Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig



Mit den Schwerlast-Rädern von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VSVU 127/20H7
VSVU 150/20H7
VSVU 160/20H7
VSVU 200/20H7
VSVU 202/20H7
VSVU 251/25H7
VSVU 252/25H7
VSVU 302/30H7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

140.52 €

1 5 Arbeitstage 1255020507007002800700

182.94 €

1 5 Arbeitstage 1505020508008003900800

189.95 €

1 5 Arbeitstage 1605020508008004621800

254.20 €

1 5 Arbeitstage 2005020501174001000

377.45 €

1 5 Arbeitstage 2008020801.61.6128001600

376.97 €

1 5 Arbeitstage 2505025501.251.25117001250

683.83 €

1 5 Arbeitstage 2508025801.81.8202001800

1,074.01 €

1 5 Arbeitstage 3008030802.42.4260002400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Stahl Lager Sonstige Radwerkstoff Stahl
Lagermodell Achslochbohrung Werkstoff (Details) Vergütungsstahl Artikelausführung Rad
antistatisch nein autoklaventauglich nein Belagshärte 92 Shore A
elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag natur Farbe Radkörper silber
hitzebeständig nein hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
Material Laufbelag Polyurethan rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(° C) 70 Temperaturbeständigkeit min(° C) -30

Technischer Support