Räder / Serie VWPP / Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft'

Räder / Serie VWPP / Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft'
Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Kunststoff-Felge

Reifen:

  • Weichgummi "Blickle Soft", hochelastisch, Rundprofil, Härte 50 Shore A
  • höchster Fahrkomfort
  • äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
  • Farbe schwarz

Felge:

  • hochwertiges Polypropylen, bruchfest
  • Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß
  • Pannensichere Alternative für Lufträder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VWPP 125/12G
VWPP 125/12G-SG
VWPP 125/12R
VWPP 125/12R-SG
VWPP 160/20G
VWPP 160/20G-SG
VWPP 160/20R
VWPP 160/20R-SG
VWPP 200/20G
VWPP 200/20G-SG
VWPP 200/20R
VWPP 200/20R-SG
VWPP 250/25G
VWPP 250/25R
VWPP 260/20G
VWPP 260/20K
VWPP 260/20R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Gewicht
(g)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei rostfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

15.47 €

1 5 Arbeitstage 1253812455050Gleitlager344schwarzneinjanein50

18.69 €

1 5 Arbeitstage 1253812455050Gleitlager354graujajaja50

19.65 €

1 5 Arbeitstage 1253812455050Rollenlager385schwarzneinneinnein50

22.85 €

1 5 Arbeitstage 1253812455050Rollenlager393graujaneinja50

25.02 €

1 5 Arbeitstage 1604020607070Gleitlager581schwarzneinjanein70

32.40 €

1 5 Arbeitstage 1604020607070Gleitlager619graujajaja70

36.65 €

1 5 Arbeitstage 1604020607070Rollenlager695schwarzneinneinnein70

44.03 €

1 5 Arbeitstage 1604020607070Rollenlager701graujaneinja70

39.37 €

1 5 Arbeitstage 200502060100100Gleitlager1126schwarzneinjanein100

49.65 €

1 5 Arbeitstage 200502060100100Gleitlager1177graujajaja100

52.95 €

1 5 Arbeitstage 200502060100100Rollenlager1214schwarzneinneinnein100

63.23 €

1 5 Arbeitstage 200502060100100Rollenlager1250graujaneinja100

74.75 €

1 5 Arbeitstage 250602565160160Gleitlager1970schwarzneinjanein160

85.42 €

1 5 Arbeitstage 250602565160160Rollenlager2020schwarzneinneinnein160

131.88 €

1 5 Arbeitstage 260852075200200Gleitlager3546schwarzneinjanein200

146.65 €

1 5 Arbeitstage 260852075200200Kugellager3851schwarzneinneinnein200

133.68 €

1 5 Arbeitstage 260852075200200Rollenlager3660schwarzneinneinnein200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kunststoff Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Kunststoff
Werkstoff (Details) hochwertiges Polypropylen Artikelausführung Rad antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 50 Shore A elektrisch leitfähig nein
Farbe Radkörper schwarz hitzebeständig nein hydrolysestabil nein
Material Laufbelag Gummi Temperaturbeständigkeit max(° C) 60 Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support