Hülse
Lager
Kugel
Feder
Kennzeichnung
Standard-Federkraft: keine Markierung
verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
Verweise
Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22051.0505 |
22051.0506 |
22051.0508 |
22051.0510 |
22051.0512 |
22051.0516 |
22051.0705 |
22051.0706 |
22051.0708 |
22051.0710 |
22051.0712 |
22051.0716 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser (Regelgewinde) (mm) | [S] Hub (mm) | Last (initial) (N) | Last (max.) (N) | d1 | d2 (mm) | l (mm) | n (mm) | Federkraft Typ | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 4.8 | 6.8 | M5 | 2 | 12 | 0.8 | Standard | 0.9 | |||
6.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 0.7 | 6.3 | 10 | M6 | 2.5 | 14 | 1 | Standard | 1.5 | |||
7.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 0.95 | 16.1 | 24 | M8 | 3.5 | 16 | 1.2 | Standard | 3.2 | |||
9.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 18.8 | 31.7 | M10 | 4.5 | 19 | 1.5 | Standard | 5.8 | |||
12.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 2.5 | 24 | 49 | M12 | 6.5 | 22 | 2 | Standard | 8.9 | |||
17.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 3.1 | 38 | 68 | M16 | 8.5 | 24 | 2 | Standard | 19 | |||
6.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 10 | 14 | M5 | 2 | 12 | 0.8 | verstärkte | 0.9 | |||
6.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 0.7 | 11 | 16 | M6 | 2.5 | 14 | 1 | verstärkte | 1.5 | |||
8.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 0.95 | 22.9 | 40 | M8 | 3.5 | 16 | 1.2 | verstärkte | 3.3 | |||
10.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 28.1 | 54.3 | M10 | 4.5 | 19 | 1.5 | verstärkte | 5.8 | |||
13.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 2.5 | 36.5 | 77.3 | M12 | 6.5 | 22 | 2 | verstärkte | 9 | |||
18.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 3.1 | 50 | 88.7 | M16 | 8.5 | 24 | 2 | verstärkte | 19 |
Loading...
Hülse | Rostfreier Stahl A4 | Feder | Stainless steel | Kugel | Ceramic |
---|---|---|---|---|---|
Lager | Kunststoff | Temperatur min.(°C) | -30 | Temperatur max.(°C) | 90 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser (Regelgewinde)(mm)
[S] Hub(mm)
Last (initial)(N)
d1
d2(mm)
l(mm)
n(mm)
Federkraft Typ
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften