Kugeldruckstücke / mit Bund / Frontschlitz

Kugeldruckstücke / mit Bund / Frontschlitz
Werkstoff

Hülse

    • Automatenstahl, brüniert
    • Rostfreier Stahl 1.4305

Kugel

    • Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder

    • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22075.0004
22075.0005
22075.0006
22075.0008
22075.0010
22075.0012
22075.0404
22075.0405
22075.0406
22075.0408
22075.0410
22075.0412
22075.0604
22075.0605
22075.0606
22075.0608
22075.0610
22075.0612
22075.0804
22075.0805
22075.0806
22075.0808
22075.0810
22075.0812
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Werkstoff (Kugel) [M] Werkstoff (Grundkörper) Durchmesser (Regelgewinde)
(mm)
[S] Hub
(mm)
Last (initial)
(N)
Last (max.)
(N)
d1 d2
(mm)
d3
(mm)
Hülse Kugel l1
(mm)
l2
(mm)
n
(mm)
Temperatur min.
(°C)
Temperatur max.
(°C)
Konfliktmineralien frei REACH-konform Gewicht
(g)

3.43 €

1 4 Arbeitstage -Stahl40,6~1,7~3,9M425,5Automatenstahl, brüniertRostfreier Stahl, gehärtet40,60,6-250--0,3

3.11 €

1 4 Arbeitstage -Stahl50,8~2,9~4,5M537Automatenstahl, brüniertRostfreier Stahl, gehärtet50,81,2-250--0,5

3.38 €

1 4 Arbeitstage -Stahl61~3,6~8,7M63,58Automatenstahl, brüniertRostfreier Stahl, gehärtet611,3-250--0,8

3.43 €

1 4 Arbeitstage -Stahl81,6~5,4~10,2M8510Automatenstahl, brüniertRostfreier Stahl, gehärtet71,51,5-250--1,9

4.07 €

1 4 Arbeitstage -Stahl101,9~7,4~17,5M106,3512Automatenstahl, brüniertRostfreier Stahl, gehärtet91,51,5-250--3,6

4.02 €

1 4 Arbeitstage -Stahl122,4~10,8~22,3M12814Automatenstahl, brüniertRostfreier Stahl, gehärtet11,51,52,7-250--6

4.28 €

1 4 Arbeitstage -Edelstahl40,6~1,7~3,9M425,5Rostfreier StahlRostfreier Stahl, gehärtet40,60,6-250--0,3

3.92 €

1 4 Arbeitstage -Edelstahl50,8~2,9~4,5M537Rostfreier StahlRostfreier Stahl, gehärtet50,81,2-250--0,5

4.23 €

1 4 Arbeitstage -Edelstahl61~3,6~8,7M63,58Rostfreier StahlRostfreier Stahl, gehärtet611,3-250--0,9

4.28 €

1 3 Arbeitstage -Edelstahl81,6~5,4~10,2M8510Rostfreier StahlRostfreier Stahl, gehärtet71,51,5-250--1,9

4.98 €

1 4 Arbeitstage -Edelstahl101,9~7,4~17,5M106,3512Rostfreier StahlRostfreier Stahl, gehärtet91,51,5-250--3,7

4.19 €

1 3 Arbeitstage -Edelstahl122,4~10,8~22,3M12814Rostfreier StahlRostfreier Stahl, gehärtet11,51,52,7-250--6,1

0.96 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlThermoplastic POM40,52,13,9M425,5Thermoplast POM, blauRostfreier Stahl, gehärtet40,60,6-3050jaja0,1

1.02 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlThermoplastic POM50,73,24,5M537Thermoplast POM, blauRostfreier Stahl, gehärtet50,81,2-3050jaja0,2

1.16 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlThermoplastic POM60,94,18,7M63,58Thermoplast POM, blauRostfreier Stahl, gehärtet611,3-3050jaja0,4

1.27 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlThermoplastic POM81,55,710,2M8510Thermoplast POM, blauRostfreier Stahl, gehärtet71,51,5-3050jaja0,9

1.41 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlThermoplastic POM101,99,217,2M106,512Thermoplast POM, blauRostfreier Stahl, gehärtet91,51,5-3050jaja1,8

1.55 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlThermoplastic POM122,311,222,3M12814Thermoplast POM, blauRostfreier Stahl, gehärtet11,51,52,7-3050jaja3,2

1.09 €

1 4 Arbeitstage -Thermoplastic POM40,52,13,9M425,5Thermoplast POM, blauThermoplast POM, weiß40,60,6-3050jaja0,1

1.12 €

1 4 Arbeitstage -Thermoplastic POM50,73,24,5M537Thermoplast POM, blauThermoplast POM, weiß50,81,2-3050jaja0,2

1.28 €

1 4 Arbeitstage -Thermoplastic POM60,94,18,7M63,58Thermoplast POM, blauThermoplast POM, weiß611,3-3050jaja0,4

1.38 €

1 4 Arbeitstage -Thermoplastic POM81,55,710,2M8510Thermoplast POM, blauThermoplast POM, weiß71,51,5-3050jaja0,9

1.57 €

1 4 Arbeitstage -Thermoplastic POM101,99,217,2M106,512Thermoplast POM, blauThermoplast POM, weiß91,51,5-3050jaja1,8

1.71 €

1 4 Arbeitstage -Thermoplastic POM122,311,222,3M12814Thermoplast POM, blauThermoplast POM, weiß11,51,52,7-3050jaja3,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Feder Rostfreier Stahl Federkraft Typ Standard

Technischer Support