Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22075.0904 |
22075.0905 |
22075.0906 |
22075.0908 |
22075.0910 |
22075.0912 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 | l (mm) | b (mm) | d (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 55 | 50 | 5.2 | 20 | ||
18.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 55 | 50 | 6.7 | 24 | ||
18.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 60 | 50 | 7.7 | 30 | ||
19.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 60 | 60 | 9.7 | 47 | ||
20.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 70 | 60 | 11.7 | 72 | ||
20.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 80 | 80 | 13.7 | 127 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1
l(mm)
b(mm)
d(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften