Gehäuse
Raststift
Zugring
Knopf
Montage
Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.
Bedienung
Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Hinweise
Knopf nicht demontierbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22110.2304 |
22110.2305 |
22110.2306 |
22110.2308 |
22110.2310 |
22110.2324 |
22110.2325 |
22110.2326 |
22110.2328 |
22110.2330 |
22110.2344 |
22110.2345 |
22110.2346 |
22110.2348 |
22110.2350 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Spezifikationen | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 min. (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | k1 (mm) | k2 (mm) | k3 (mm) | k4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Ring | ohne Arretierung | 4 | - | 14 | 34.5 | 4 | 16.5 | 22 | 6 | 3.3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | ~3 | ~12 | - | 100 | 12 | |||
11.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Ring | ohne Arretierung | 5 | - | 18 | 45 | 5 | 22 | 28 | 8 | 4.3 | 4.5 | 9.5 | 18 | 5 | 10 | 7 | ~5 | ~24 | - | 100 | 24 | |||
12.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Ring | ohne Arretierung | 6 | - | 24 | 57.5 | 6 | 27.5 | 32 | 10 | 5.4 | 5 | 10.5 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | ~5 | ~21 | - | 100 | 42 | |||
15.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Ring | ohne Arretierung | 8 | - | 30 | 71 | 8 | 33 | 34 | 12 | 5.4 | 6 | 12.5 | 23 | 5.5 | 12 | 15.5 | ~6 | ~22 | - | 100 | 67 | |||
17.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Ring | ohne Arretierung | 10 | - | 30 | 75 | 10 | 35 | 39 | 14.5 | 6.5 | 6 | 14.5 | 27 | 6 | 15 | 13.5 | ~4 | ~25 | - | 100 | 93 | |||
12.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard knob | ohne Arretierung | 4 | 12 | - | 30.5 | 4 | 16.5 | 22 | 6 | 3.3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | ~3 | ~12 | -30 | 80 | 14 | |||
13.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard knob | ohne Arretierung | 5 | 16 | - | 40 | 5 | 22 | 28 | 8 | 4.3 | 4.5 | 9.5 | 18 | 5 | 10 | 7 | ~5 | ~24 | -30 | 80 | 26 | |||
14.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard knob | ohne Arretierung | 6 | 18 | - | 49 | 6 | 27.5 | 32 | 10 | 5.4 | 5 | 10.5 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | ~5 | ~21 | -30 | 80 | 44 | |||
15.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard knob | ohne Arretierung | 8 | 21 | - | 59 | 8 | 33 | 34 | 12 | 5.4 | 6 | 12.5 | 23 | 5.5 | 12 | 15.5 | ~6 | ~22 | -30 | 80 | 67 | |||
18.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard knob | ohne Arretierung | 10 | 25 | - | 67.5 | 10 | 35 | 39 | 14.5 | 6.5 | 6 | 14.5 | 27 | 6 | 15 | 13.5 | ~4 | ~25 | -30 | 80 | 99 | |||
12.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard knob | mit Arretierung | 4 | 12 | - | 33 | 4 | 19 | 22 | 6 | 3.3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 8 | 7 | ~3 | ~12 | -30 | 80 | 15 | |||
13.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard knob | mit Arretierung | 5 | 16 | - | 43.5 | 5 | 25.5 | 28 | 8 | 4.3 | 4.5 | 9.5 | 18 | 5 | 10 | 10.5 | ~5 | ~24 | -30 | 80 | 30 | |||
14.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard knob | mit Arretierung | 6 | 18 | - | 52 | 6 | 30.5 | 32 | 10 | 5.4 | 5 | 10.5 | 21 | 5.5 | 12 | 13 | ~5 | ~21 | -30 | 80 | 48 | |||
16.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard knob | mit Arretierung | 8 | 21 | - | 63.5 | 8 | 37.5 | 34 | 12 | 5.4 | 6 | 12.5 | 23 | 5.5 | 12 | 20 | ~6 | ~22 | -30 | 80 | 68 | |||
18.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard knob | mit Arretierung | 10 | 25 | - | 72.5 | 10 | 40 | 39 | 14.5 | 6.5 | 6 | 14.5 | 27 | 6 | 15 | 18.5 | ~4 | ~25 | -30 | 80 | 109 |
Loading...
Knopf | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Raststift | Rostfreier Stahl 1.4305 | Gehäuse | Rostfreier Stahl 1.4308, Feinguss, blank, matt gestrahlt |
---|---|---|---|---|---|
Zugring | Rostfreier Stahl 1.4310 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Spezifikationen
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2 min.(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
b4(mm)
h1(mm)
h2(mm)
k1(mm)
k2(mm)
k3(mm)
k4(mm)
F1(N)
F2(N)
Temperatur min.(°C)
Temperatur max.(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften