Hülse
Raststift
Knopf
Kontermutter
Hinweise
Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 min. (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Knopf | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | 4 | 16 | 5 | ~3.5 | ~11 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt | 10 | |||
18.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | M10 x 1 | 19 | 40 | 5 | 18 | 6 | ~3.0 | ~12 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt | 18 | |||
20.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M12 x 1.5 | 23 | 48 | 6 | 22 | 6 | ~4.5 | ~16 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt | 30 | |||
26.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M16 x 1.5 | 28 | 58 | 12 | 26 | 8 | ~7.0 | ~26 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt | 63 | |||
27.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | 8 | 16 | 5 | ~3.5 | ~8 | - | 100 | Rostfreier Stahl 1.4401 | 20 | |||
27.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | M10 x 1 | 18 | 40 | 5 | 18 | 6 | ~3.0 | ~5 | - | 100 | Rostfreier Stahl 1.4401 | 32 | |||
30.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M12 x 1.5 | 22 | 48 | 6 | 22 | 6 | ~4.5 | ~6 | - | 100 | Rostfreier Stahl 1.4401 | 63 | |||
38.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M16 x 1.5 | 27 | 58 | 12 | 26 | 8 | ~7.0 | ~12 | - | 100 | Rostfreier Stahl 1.4401 | 109 | |||
18.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | 6 | 16 | 5 | ~3.0 | ~11 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt | 11 | |||
19.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | M10 x 1 | 19 | 40 | 8 | 18 | 6 | ~3.0 | ~14 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt | 18 | |||
21.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M12 x 1.5 | 23 | 48 | 9 | 22 | 6 | ~4.0 | ~20 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt | 30 | |||
25.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M16 x 1.5 | 28 | 58 | 8 | 26 | 8 | ~6.0 | ~23 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt | 66 | |||
27.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | 6 | 16 | 5 | ~3.0 | ~6 | - | 100 | Rostfreier Stahl 1.4401 | 20 | |||
30.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | M10 x 1 | 18 | 40 | 8 | 18 | 6 | ~3.0 | ~8 | - | 100 | Rostfreier Stahl 1.4401 | 32 | |||
32.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M12 x 1.5 | 22 | 48 | 9 | 22 | 6 | ~4.0 | ~9 | - | 100 | Rostfreier Stahl 1.4401 | 56 | |||
37.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M16 x 1.5 | 27 | 58 | 8 | 26 | 8 | ~6.0 | ~8 | - | 100 | Rostfreier Stahl 1.4401 | 107 | |||
27.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M16 x 1.5 | 28 | 58 | 12 | 26 | 8 | ~7.5 | ~32 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt | 64 | |||
32.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M20 x 1.5 | 33 | 71.5 | 15 | 33 | 10 | ~9.0 | ~32 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt | 129 | |||
40.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M16 x 1.5 | 27 | 58 | 12 | 26 | 8 | ~7.5 | ~12 | - | 100 | Rostfreier Stahl 1.4401 | 111 | |||
48.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M20 x 1.5 | 32 | 71.5 | 15 | 33 | 10 | ~9.0 | ~15 | - | 100 | Rostfreier Stahl 1.4401 | 203 |
Loading...
Ausführung | Standard knob | Hülse | Rostfreier Stahl 1.4401 | Raststift | Rostfreier Stahl 1.4401 vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Kontermutter | Rostfreier Stahl 1.4401 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2 min.(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Temperatur min.(°C)
Temperatur max.(°C)
Knopf
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften