Rastbolzen, mit Sechskantbund und Arretierung, rostfreier Stahl A4

Rastbolzen, mit Sechskantbund und Arretierung, rostfreier Stahl A4
Werkstoff

Hülse

    • Rostfreier Stahl 1.4401

Raststift

    • Rostfreier Stahl 1.4401 vernickelt

Knopf

    • Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt
    • Rostfreier Stahl 1.4401

Kontermutter

    • Rostfreier Stahl 1.4401

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22120.1144
22120.1145
22120.1146
22120.1148
22120.1154
22120.1155
22120.1156
22120.1158
22120.1164
22120.1165
22120.1166
22120.1168
22120.1174
22120.1175
22120.1176
22120.1178
22120.1180
22120.1182
22120.1190
22120.1192
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2 min.
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Temperatur min.
(°C)
Temperatur max.
(°C)
Knopf Gewicht
(g)

19.69 €

1 4 Arbeitstage 4M8 x 116354165~3.5~11-3080Thermoplast PA 6, schwarz-grey, matt12

20.35 €

1 4 Arbeitstage 5M10 x 119355165~3.0~11-3080Thermoplast PA 6, schwarz-grey, matt20

23.40 €

1 4 Arbeitstage 6M12 x 1.523406186~3.0~12-3080Thermoplast PA 6, schwarz-grey, matt33

30.53 €

1 4 Arbeitstage 8M16 x 1.5284012186~3.0~14-3080Thermoplast PA 6, schwarz-grey, matt70

35.71 €

1 4 Arbeitstage 4M8 x 116354165~3.5~11-100Rostfreier Stahl 1.440121

37.86 €

1 4 Arbeitstage 5M10 x 118405186~3.0~12-100Rostfreier Stahl 1.440136

42.62 €

1 4 Arbeitstage 6M12 x 1.522486226~4.5~16-100Rostfreier Stahl 1.440160

51.05 €

1 4 Arbeitstage 8M16 x 1.5275812268~7.0~26-100Rostfreier Stahl 1.4401118

20.28 €

1 4 Arbeitstage 4M8 x 116356226~4.5~16-3080Thermoplast PA 6, schwarz-grey, matt11

21.45 €

1 4 Arbeitstage 5M10 x 119488226~4.0~20-3080Thermoplast PA 6, schwarz-grey, matt18

24.38 €

1 3 Arbeitstage 6M12 x 1.523589268~6.0~23-3080Thermoplast PA 6, schwarz-grey, matt33

29.65 €

1 4 Arbeitstage 8M16 x 1.528588268~7.0~26-3080Thermoplast PA 6, schwarz-grey, matt67

37.17 €

1 4 Arbeitstage 4M8 x 116356165~3.0~11-100Rostfreier Stahl 1.440122

39.57 €

1 4 Arbeitstage 5M10 x 118408186~3.0~14-100Rostfreier Stahl 1.440137

44.02 €

1 4 Arbeitstage 6M12 x 1.522489226~4.0~20-100Rostfreier Stahl 1.440163

48.60 €

1 4 Arbeitstage 8M16 x 1.527588268~6.0~23-100Rostfreier Stahl 1.4401117

31.65 €

1 4 Arbeitstage 10M16 x 1.5285812268~7.5~32-3080Thermoplast PA 6, schwarz-grey, matt70

36.88 €

1 4 Arbeitstage 12M20 x 1.53371.5153310~9.0~32-3080Thermoplast PA 6, schwarz-grey, matt141

56.62 €

1 4 Arbeitstage 10M16 x 1.5275812268~7.5~32-100Rostfreier Stahl 1.4401135

70.05 €

1 4 Arbeitstage 12M20 x 1.53271.5153310~9.0~32-100Rostfreier Stahl 1.4401229

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard knob Hülse Rostfreier Stahl 1.4401 Raststift Rostfreier Stahl 1.4401 vernickelt
Kontermutter Rostfreier Stahl 1.4401

Technischer Support