Rastbolzen, mit Sensor

Rastbolzen, mit Sensor
Werkstoff

Hülse

    • Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift

    • Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Knopf

    • Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Kabel

    • Thermoplast PUR, schwarz

Magnet

    • Dauermagnet

Sensor

    • Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Kontermutter

    • Rostfreier Stahl A2 (ISO 8675)

Montage

Der lose beigelegte Sensor und Sensorclip kann mit dem ebenfalls beiliegenden Inbusschlüssel montiert werden. Hierbei kann die Ableitungsrichtung des Sensorkabels individuell bestimmt werden.

    • Sensor in den Sensorclip seitlich einschieben.
    • Innensechskantschraube des Sensors mit leichter Handkraft anziehen (max. 0,1 Nm).
    • Sensorclip in beliebiger Lage in die Ringnut des Rastbolzens einklipsen.
    • Durch Drehen des Sensorclips kann die Ableitungsrichtung des Sensorkabels angepasst werden.

Hinweis:

Um Störungen zu vermeiden sollten keine Magnetfelder auf den Rastbolzen einwirken.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22123.0004
22123.0005
22123.0006
22123.0008
22123.0010
22123.0012
22123.0016
22123.0104
22123.0105
22123.0106
22123.0108
22123.0110
22123.0112
22123.0116
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2 min.
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
WS
(mm)
Gewicht
(g)

99.19 €

1 4 Arbeitstage ohne Arretierung4M8 x 11641.561611.5412.51034

99.95 €

1 4 Arbeitstage ohne Arretierung5M10 x 11946.581812.55181246

103.46 €

1 4 Arbeitstage ohne Arretierung6M12 x 1.52354.592212.56251462

105.76 €

1 4 Arbeitstage ohne Arretierung8M16 x 1.52864.5122614.58.52817105

110.85 €

1 4 Arbeitstage ohne Arretierung10M16 x 1.52864.5122614.59.53817106

118.65 €

1 4 Arbeitstage ohne Arretierung12M20 x 1.53378153316.511.54022200

128.14 €

1 4 Arbeitstage ohne Arretierung16M24 x 23385203818.5135427296

105.47 €

1 4 Arbeitstage mit Arretierung4M8 x 11641.561611.5412.51034

107.16 €

1 4 Arbeitstage mit Arretierung5M10 x 11946.581812.55181249

112.08 €

1 4 Arbeitstage mit Arretierung6M12 x 1.52354.592212.56251466

117.48 €

1 4 Arbeitstage mit Arretierung8M16 x 1.52864.5122614.58.52817112

123.68 €

1 4 Arbeitstage mit Arretierung10M16 x 1.52864.5122614.59.53817117

130.02 €

1 4 Arbeitstage mit Arretierung12M20 x 1.53378153316.511.54022206

145.50 €

1 4 Arbeitstage mit Arretierung16M24 x 23385203818.5135427313

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard knob Hülse Rostfreier Stahl 1.4305 Temperatur min.(°C) -25
Temperatur max.(°C) 75 Knopf Thermoplast PA 6, schwarz, matt Raststift Rostfreier Stahl 1.4305 vernickelt
Kontermutter Rostfreier Stahl A2 (ISO 8675) Kabel Thermoplast PUR, schwarz Magnet Dauermagnet
Sensor Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Technischer Support