Halteseil, für Gewindesperrbolzen

Halteseil, für Gewindesperrbolzen
Werkstoff

Befestigungsring

    • Rostfreier Stahl

Halteclip

    • Thermoplast PA 6, schwarz, matt ähnlich RAL 9005

Halteseil

    • Rostfreier Stahl

Ummantelung Halteseil

    • Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz

Öse

    • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22355.6001
22355.6002
22355.6003
22355.6011
22355.6012
22355.6013
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikation L
(mm)
Gewicht
(g)

4.76 €

1 4 Arbeitstage mit Halteclip und Befestigungsring15013

5.72 €

1 4 Arbeitstage mit Halteclip und Befestigungsring2008.2

6.23 €

1 4 Arbeitstage mit Halteclip und Befestigungsring30015

6.55 €

1 3 Arbeitstage mit Halteclip und Anschrauböse1509.9

7.18 €

1 4 Arbeitstage mit Halteclip und Anschrauböse20010

7.62 €

1 3 Arbeitstage mit Halteclip und Anschrauböse30015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Ring) Edelstahl

Technischer Support