Halteseile, nach NSA5732

Halteseile, nach NSA5732
Werkstoff

Schnur

    • Polyamidfaser, weiß

Schlüsselring

    • Rostfreier Stahl

Schrumpfschlauch

    • Kunststoff, schwarz (gem. NSA937502-03)

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Sonderausführung auf Anfrage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4219.250

Teilenummer
4219.250
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.21 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Ring) Edelstahl B(Zoll) 3 C(Zoll) 14
D(Zoll) 1.2 E(Zoll) 10 Schnur Polyamidfaser, weiß
Schrumpfschlauch Kunststoff, schwarz Zug­kraft 150 Gewicht(g) 3.5

Sie befinden sich auf der Seite für Halteseile, nach NSA5732, die Teilenummer ist 4219.250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4219.250.

Technischer Support