Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig), für federnde Druckstücke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22060.0903
22060.0904
22060.0905
22060.0906
22060.0908
22060.0910
22060.0912
22060.0916
22060.0920
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d1 b
(mm)
d
(mm)
l
(mm)
Gewicht
(g)

16.14 €

1 4 Arbeitstage M350 2.355517

17.95 €

1 4 Arbeitstage M451 35518

16.92 €

1 4 Arbeitstage M550 46021

16.81 €

1 4 Arbeitstage M660 4.76030

17.64 €

1 4 Arbeitstage M860 6.457039

18.26 €

1 4 Arbeitstage M108088066

24.42 €

1 4 Arbeitstage M12809.88072

24.98 €

1 4 Arbeitstage M1610013.5105144

26.33 €

1 4 Arbeitstage M2010017115162

Loading...

  1. 1

Technischer Support