Hersteller-Teilenummer: 3012.261
Marke: HALDER
Preis: 62.18 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Durchmesser Kopf: 60 mm
Länge Kopf: 150 mm
Länge komplett: 780 mm
Einsatz 2: TPE-soft, blau
Gewicht: 1835 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3012.261
Teilenummer
|
---|
3012.261 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser Kopf (mm) | Länge Kopf (mm) | Länge komplett (mm) | Einsatz 2 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 60 | 150 | 780 | TPE-soft, blau | 1835 |
Loading...
Produktart | Doppelkopfhammer | Material Kopf | Kunststoff | Material Griff | Hickoryholz |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | Temperguss | Einsatz 1 | Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß |
Sie befinden sich auf der Seite für SIMPLEX-Vorschlaghammer, Gummikomposition, mit Standfuß, die Teilenummer ist 3012.261.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3012.261.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser Kopf(mm)
Länge Kopf(mm)
Länge komplett(mm)
Einsatz 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3012.281 |
3022.261 |
3022.281 |
3027.261 |
3027.281 |
3028.261 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Durchmesser Kopf (mm) | Länge Kopf (mm) | Länge komplett (mm) | Einsatz 2 | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | 175 | 800 | TPE-soft, blau | 3255 | |||
59.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 60 | 150 | 780 | Gummikomposition, schwarz | 1950 | |||
91.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | 175 | 800 | Gummikomposition, schwarz | 3320 | |||
67.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 60 | 150 | 780 | Superplastik, weiß | 1900 | |||
107.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | 175 | 800 | Superplastik, weiß | 3220 | |||
70.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 60 | 150 | 780 | Nylon, weiß | 1900 |