Warnfahnen, mit Schriftzug "Remove Before Flight"

Warnfahnen, mit Schriftzug "Remove Before Flight"
Werkstoff

Öse

    • Messing, vernickelt

Schlüsselring

    • Legierter Stahl, vernickelt

Fahne

    • Nylon-Faser verstärkter Spezial-PVC, rot RAL 3020

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4217.B002
4217.B003
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(inch)
l x b
(mm)
Gewicht
(g)

11.12 €

1 3 Arbeitstage 30165.5 x 3011

10.28 €

1 3 Arbeitstage 2080 x 153.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nylon-Faser verstärkter Spezial-PVC, rot RAL 3020

Technischer Support