Grundkörper
Achse
Feder
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
25164.0005 |
25164.0010 |
25164.0105 |
25164.0110 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Korpus | Rastpositionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 152 | Zink-Druckguss, silber | -90°, 0°, 90° und 180° | |||
24.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 152 | Zink-Druckguss, silber | -3° und 117° | |||
24.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 156 | Zink-Druckguss, schwarz | -90°, 0°, 90° und 180° | |||
24.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 153 | Zink-Druckguss, schwarz | -3° und 117° |
Loading...
b₂(mm) | 36 | Maximale Temperatur(°C) | 80 | l₁(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Achse | Rostfreier Stahl 1.4305 | l₂(mm) | 36 | d₁(mm) | 8.3 |
h₁(mm) | 18.5 | h₂(mm) | 7.5 | b₃(mm) | 20 |
h₃(mm) | 9.5 | Funktion | mit Rastpositionen | b₁(mm) | 60 |
h₄(mm) | 19 | h5(mm) | 40.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Korpus
Rastpositionen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften