Warnfahnen, gewebt, bestickt mit Schriftzug "Remove Before Flight"

Warnfahnen, gewebt, bestickt mit Schriftzug "Remove Before Flight"
Werkstoff

Öse

    • Messing, vernickelt

Schlüsselring

    • Legierter Stahl, vernickelt

Fahne

    • Textil-Polyest, rot RAL 3020

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4217.B004

Teilenummer
4217.B004
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.43 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D(inch) 30 Werkstoff Textil-Polyest, rot RAL 3020 l x b(mm) 135 x 28
Gewicht(g) 8.6

Sie befinden sich auf der Seite für Warnfahnen, gewebt, bestickt mit Schriftzug "Remove Before Flight", die Teilenummer ist 4217.B004.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4217.B004.

Technischer Support