Handgriffe / EH24300.□□□ / Edelstahl / schrägstehend / oval / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / EH24300.□□□ / Edelstahl / schrägstehend / oval / U-Form / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl / [Werkstoff Griff] Rostfreier Stahl 1.4301. matt gestrahlt / [Abstand Befestigungsbohrung] 112 - 160 mm / [Griffstärke] 13 - 17 mm / [Gewindegröße] M6, M8



Die schrägen Bügelgriffe von HALDER bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Die verwendete Materialien sind Rostfreier Stahl,Rostfreier Stahl 1.4301. matt gestrahlt. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 112 bis 160 mm. Eine Griffstärke von 13 bis 17 mm sichert den nötigen festen Halt. Zur Auswahl stehen die Gewindegrößen: M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24300.0805
24300.0810
24300.0815
24300.0820
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d l1
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
a
(mm)
t
(mm)
R
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
b5
(mm)
Gewicht
(g)

33.41 €

1 3 Arbeitstage M611212532481310132024325013.5301

34.76 €

1 3 Arbeitstage M612814132481310132024325013.5325

53.64 €

1 3 Arbeitstage M812814534541712172632345718550

58.62 €

1 3 Arbeitstage M816017734541712172632345718631

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stainless Steel Grundkörper, Oberflächenbehandlung Sandstrahlen Griff Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt

Technischer Support