Gewindetragbolzen, selbstsichernd, für Zentrierbohrungen nach DIN 332

Gewindetragbolzen, selbstsichernd, für Zentrierbohrungen nach DIN 332

Werkstoff

Bolzenteil

    • Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert
    • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Druckknopf

    • Aluminium, orange eloxiert

Gewindeelement

    • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Schäkel

    • Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert
    • Rostfreier Stahl 1.4571

Feder

    • Rostfreier Stahl

Montage

Gewindetragbolzen dürfen in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.

Montage:

    • Knopf eindrücken und gedrückt halten
    • Gewindetragbolzen einstecken
    • Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden.)
    • Gewindetragbolzen von Hand andrehen, bis er vollflächig auf der Auflagefläche aufliegt.
    • Es muss sichergestellt sein, dass die Gewindesegmente im Aufnahmegewinde eingerastet sind.

Demontage:

    • Gewindetragbolzen ca. eine viertel Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen
    • Knopf eindrücken und gedrückt halten
    • Gewindetragbolzen herausziehen
    • Knopf loslassen

Bedienung

Jedem Gewindetragbolzen ist eine Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung beigefügt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22352.2010
22352.2012
22352.2016
22352.2020
22352.2024
22352.3010
22352.3012
22352.3016
22352.3020
22352.3024
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) d4 d2
(mm)
d3
(mm)
l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 F1 F2 F3 Schäkel Bolzenteil l9
(mm)
l10
(mm)
Aufnahmegewinde
(mm)
Gewicht
(g)

196.80 €

1 3 Arbeitstage M1010.28.3521.5162022.936.427304983.63.91.51.5VergütungsstahlVergütungsstahl21.510.0M10274

201.72 €

1 3 Arbeitstage M1212.710.0721.5192428.139.127304984.36.22.52.3VergütungsstahlVergütungsstahl21.512M12249

206.65 €

1 3 Arbeitstage M1616.713.821.5192530.542.327304988.58.44.54.2VergütungsstahlVergütungsstahl21.512M16271

239.60 €

1 3 Arbeitstage M2020.717.75302531.839.153.732.63656109.216.67.75.8VergütungsstahlVergütungsstahl30.017M20554

299.12 €

1 3 Arbeitstage M2424.720.7363138.947.361.450.649.882145.42311.18.6VergütungsstahlVergütungsstahl3622M241234

256.76 €

1 4 Arbeitstage M1010.28.3521.5162022.936.427304983.63.91.51.5Rostfreier Stahl 1.4571Rostfreier Stahl 1.454221.510.0M10235

264.38 €

1 4 Arbeitstage M1212.710.0721.5192428.139.127304984.36.22.52.3Rostfreier Stahl 1.4571Rostfreier Stahl 1.454221.512M12248

268.96 €

1 4 Arbeitstage M1616.713.821.5192530.542.327304988.58.44.54.2Rostfreier Stahl 1.4571Rostfreier Stahl 1.454221.512M16269

307.64 €

1 4 Arbeitstage M2020.717.75302531.839.153.732.63656109.2107.75.8Rostfreier Stahl 1.4571Rostfreier Stahl 1.454230.017M20555

382.27 €

1 4 Arbeitstage M2424.720.7363138.947.361.450.649.882145.42311.18.6Rostfreier Stahl 1.4571Rostfreier Stahl 1.45423622M241264

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur max. 250 Feder Rostfreier Stahl Druckknopf Aluminium, orange eloxiert
Gewindeelement Rostfreier Stahl 1.4542

Technischer Support