Werkstoff
Bolzenteil
Druckknopf
Gewindeelement
Schäkel
Feder
Montage
Gewindetragbolzen dürfen in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.
Montage:
Demontage:
Bedienung
Jedem Gewindetragbolzen ist eine Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung beigefügt.
Hinweise
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2B352.0012 |
2B352.0020 |
2B352.0024 |
2B352.1012 |
2B352.1020 |
2B352.1024 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schäkel | Bolzenteil | Nenngröße Schraube (inch) | d2 (inch) | d3 (inch) | l1 (inch) | l2 (inch) | l3 (inch) | l4 (inch) | l5 (inch) | l6 (inch) | l7 (inch) | l8 (inch) | l9 (inch) | l10 (inch) | F1 (lbf) | F2 (lbf) | F3 (lbf) | Aufnahmegewinde (inch) | Gewicht (oz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Vergütungsstahl | 1/2-13 | 0.416 | 0.846 | 0.669 | 0.945 | 1.012 | 1.417 | 1.063 | 1.181 | 1.929 | 3.445 | 0.846 | 0.472 | 1528.0 | 764.0 | 607.0 | 1/2-13 | 9.83 | |||
235.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Vergütungsstahl | 3/4-10 | 0.64 | 1.181 | 0.866 | 1.181 | 1.437 | 2.047 | 1.283 | 1.417 | 2.205 | 4.488 | 1.181 | 0.669 | 3619.0 | 1731.0 | 1281.0 | 3/4-10 | 18.08 | |||
292.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | Vergütungsstahl | 1-8 | 0.863 | 1.417 | 1.063 | 1.417 | 1.654 | 2.362 | 1.992 | 1.961 | 3.228 | 5.984 | 1.417 | 0.866 | 6766.0 | 3147.0 | 2225.0 | 1-8 | 42.153 | |||
263.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl 1.4571 | Rostfreier Stahl 1.4542 | 1/2-13 | 0.416 | 0.846 | 0.669 | 0.945 | 1.012 | 1.417 | 1.063 | 1.181 | 1.929 | 3.445 | 0.846 | 0.472 | 1528.0 | 764.0 | 607.0 | 1/2-13 | 9.83 | |||
306.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl 1.4571 | Rostfreier Stahl 1.4542 | 3/4-10 | 0.64 | 1.181 | 0.866 | 1.181 | 1.437 | 2.047 | 1.283 | 1.417 | 2.205 | 4.488 | 1.181 | 0.669 | 2248.0 | 1731.0 | 1281.0 | 3/4-10 | 18.08 | |||
379.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl 1.4571 | Rostfreier Stahl 1.4542 | 1-8 | 0.863 | 1.417 | 1.063 | 1.417 | 1.654 | 2.362 | 1.992 | 1.961 | 3.228 | 5.984 | 1.417 | 0.866 | 6766.0 | 3147.0 | 2225.0 | 1-8 | 42.153 |
Loading...
Feder | Rostfreier Stahl | Druckknopf | Aluminium, orange eloxiert | Gewindeelement | Rostfreier Stahl 1.4542 |
---|---|---|---|---|---|
Temperature max.(°F) | 482 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schäkel
Bolzenteil
Nenngröße Schraube(inch)
d2(inch)
d3(inch)
l1(inch)
l2(inch)
l3(inch)
l4(inch)
l5(inch)
l6(inch)
l7(inch)
l8(inch)
l9(inch)
l10(inch)
F1(lbf)
F2(lbf)
F3(lbf)
Aufnahmegewinde(inch)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften