Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] poliert / [Form] Flügelform
Die Kreuzgriffe von HALDER bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Als Material steht Edelstahl zur Verfügung. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm auf. Die Oberfläche ist poliert. Die Kreuzgriffe sind in Flügelform verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24631.1332 |
24631.1340 |
24631.1350 |
24631.1363 |
24631.1432 |
24631.1440 |
24631.1450 |
24631.1463 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 (mm) | d2 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | t2 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | t1 min (mm) | Typ | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 12 | M6 | 6.4 | 10 | 20 | 9 | - | mit Gewinde, aufgebohrt | 37 | |||
16.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 14 | M8 | 8.4 | 13 | 25 | 13 | - | mit Gewinde, aufgebohrt | 60 | |||
23.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 18 | M10 | 10.5 | 16 | 32 | 18 | - | mit Gewinde, aufgebohrt | 110 | |||
31.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 20 | M12 | 13 | 20 | 40 | 23 | - | mit Gewinde, aufgebohrt | 200 | |||
14.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 12 | M6 | - | - | 20 | 9 | 12 | mit Gewindesackloch | 39 | |||
16.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 14 | M8 | - | - | 25 | 13 | 15 | mit Gewindesackloch | 62 | |||
22.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 18 | M10 | - | - | 32 | 18 | 18 | mit Gewindesackloch | 117 | |||
28.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 20 | M12 | - | - | 40 | 23 | 22 | mit Gewindesackloch | 213 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Flügelform | Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | poliert | Poliert |
---|---|---|---|---|---|
Griff | Rostfreier Stahl A4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2(mm)
d5(mm)
d6(mm)
t2(mm)
h2(mm)
h3(mm)
t1 min(mm)
Typ
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften