Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] poliert / [Form] Sternform, Polygonale Form
Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Sterngriffe von HALDER zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Als Material steht Edelstahl zur Verfügung. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm auf. Sie sind poliert. Die Sterngriffe sind in Stern- oder polygonaler Form verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24691.1332 |
24691.1340 |
24691.1350 |
24691.1363 |
24691.1432 |
24691.1440 |
24691.1450 |
24691.1463 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 (mm) | d2 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | t2 (mm) | h2 (mm) | t1 min (mm) | Typ | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 12 | M6 | 6.4 | 10 | 20 | - | mit Gewinde, aufgebohrt | 57 | |||
21.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 14 | M8 | 8.4 | 13 | 25 | - | mit Gewinde, aufgebohrt | 103 | |||
31.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 18 | M10 | 10 | 16 | 32 | - | mit Gewinde, aufgebohrt | 209 | |||
48.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 20 | M12 | 13 | 20 | 40 | - | mit Gewinde, aufgebohrt | 384 | |||
16.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 12 | M6 | - | - | 20 | 12 | mit Gewindesackloch | 59 | |||
20.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 14 | M8 | - | - | 25 | 15 | mit Gewindesackloch | 107 | |||
29.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 18 | M10 | - | - | 32 | 18 | mit Gewindesackloch | 221 | |||
44.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 20 | M12 | - | - | 40 | 22 | mit Gewindesackloch | 389 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Polygonale Form, Ausführung | Sternförmig | Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
poliert | Poliert | Griff | Rostfreier Stahl 1.4408, Feinguss, poliert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2(mm)
d4(mm)
d5(mm)
t2(mm)
h2(mm)
t1 min(mm)
Typ
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften