Konfigurierbar in [Griffbereich] 41.6 - 56.2 mm / [Durchmesser Griff] 50 - 80 mm
Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Dreistern-Drehmomentgriffe von HALDER sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Der Spielraum zum Befestigen der Drehmomentgriffe misst 41.6 bis 56.2 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 50 bis 80 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt, Ausführung | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | t (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Anzugsdrehmoment[+/- 10% max.] (Nm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | 50 | M6 | - | 13.5 | 23.6 | 11 | - | 41.6 | 10.7 | 2.0 | 65 | |||
42.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | 50 | M6 | - | 13.5 | 23.6 | 11 | - | 41.6 | 10.7 | 3.0 | 62 | |||
42.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | 50 | M6 | - | 13.5 | 23.6 | 11 | - | 41.6 | 10.7 | 4.0 | 63 | |||
42.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | 50 | M8 | - | 13.5 | 23.6 | 11 | - | 41.6 | 10.7 | 2.0 | 60 | |||
42.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | 50 | M8 | - | 13.5 | 23.6 | 11 | - | 41.6 | 10.7 | 3.0 | 60 | |||
42.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | 50 | M8 | - | 13.5 | 23.6 | 11 | - | 41.6 | 10.7 | 4.0 | 64 | |||
45.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | 63 | M8 | - | 16 | 28.1 | 14 | - | 46.6 | 12.9 | 3.2 | 104 | |||
45.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | 63 | M8 | - | 16 | 28.1 | 14 | - | 46.6 | 12.9 | 4.0 | 105 | |||
45.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | 63 | M8 | - | 16 | 28.1 | 14 | - | 46.6 | 12.9 | 4.7 | 107 | |||
45.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | 63 | M10 | - | 16 | 28.1 | 14 | - | 46.6 | 12.9 | 3.2 | 103 | |||
45.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | 63 | M10 | - | 16 | 28.1 | 14 | - | 46.6 | 12.9 | 4.0 | 102 | |||
45.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | 63 | M10 | - | 16 | 28.1 | 14 | - | 46.6 | 12.9 | 4.7 | 105 | |||
43.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | 80 | M10 | - | 19 | 34.1 | 17 | - | 56.2 | 16.8 | 4.0 | 172 | |||
43.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | 80 | M10 | - | 19 | 34.1 | 17 | - | 56.2 | 16.8 | 5.5 | 173 | |||
43.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | 80 | M10 | - | 19 | 34.1 | 17 | - | 56.2 | 16.8 | 7.5 | 174 | |||
43.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | 80 | M12 | - | 19 | 34.1 | 17 | - | 56.2 | 16.8 | 4.0 | 180 | |||
43.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | 80 | M12 | - | 19 | 34.1 | 17 | - | 56.2 | 16.8 | 5.5 | 168 | |||
43.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Innengewinde | 80 | M12 | - | 19 | 34.1 | 17 | - | 56.2 | 16.8 | 7.5 | 171 | |||
42.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M8 | 13.5 | 23.6 | - | 16 | 41.6 | 10.7 | 2.0 | 72 | |||
42.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M8 | 13.5 | 23.6 | - | 16 | 41.6 | 10.7 | 3.0 | 75 | |||
42.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M8 | 13.5 | 23.6 | - | 16 | 41.6 | 10.7 | 4.0 | 76 | |||
42.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M8 | 13.5 | 23.6 | - | 20 | 41.6 | 10.7 | 2.0 | 70 | |||
42.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M8 | 13.5 | 23.6 | - | 20 | 41.6 | 10.7 | 3.0 | 73 | |||
42.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M8 | 13.5 | 23.6 | - | 20 | 41.6 | 10.7 | 4.0 | 71 | |||
42.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M8 | 13.5 | 23.6 | - | 25 | 41.6 | 10.7 | 2.0 | 72 | |||
42.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M8 | 13.5 | 23.6 | - | 25 | 41.6 | 10.7 | 3.0 | 72 | |||
42.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M8 | 13.5 | 23.6 | - | 25 | 41.6 | 10.7 | 4.0 | 73 | |||
43.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M8 | 13.5 | 23.6 | - | 32 | 41.6 | 10.7 | 2.0 | 77 | |||
43.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M8 | 13.5 | 23.6 | - | 32 | 41.6 | 10.7 | 3.0 | 74 | |||
43.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M8 | 13.5 | 23.6 | - | 32 | 41.6 | 10.7 | 4.0 | 75 | |||
43.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M8 | 13.5 | 23.6 | - | 40 | 41.6 | 10.7 | 2.0 | 76 | |||
43.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M8 | 13.5 | 23.6 | - | 40 | 41.6 | 10.7 | 3.0 | 76 | |||
43.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M8 | 13.5 | 23.6 | - | 40 | 41.6 | 10.7 | 4.0 | 77 | |||
42.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M10 | 13.5 | 23.6 | - | 20 | 41.6 | 10.7 | 2.0 | 73 | |||
42.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M10 | 13.5 | 23.6 | - | 20 | 41.6 | 10.7 | 3.0 | 73 | |||
42.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M10 | 13.5 | 23.6 | - | 20 | 41.6 | 10.7 | 4.0 | 74 | |||
42.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M10 | 13.5 | 23.6 | - | 25 | 41.6 | 10.7 | 2.0 | 76 | |||
42.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M10 | 13.5 | 23.6 | - | 25 | 41.6 | 10.7 | 3.0 | 76 | |||
42.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M10 | 13.5 | 23.6 | - | 25 | 41.6 | 10.7 | 4.0 | 77 | |||
43.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M10 | 13.5 | 23.6 | - | 32 | 41.6 | 10.7 | 2.0 | 80 | |||
43.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M10 | 13.5 | 23.6 | - | 32 | 41.6 | 10.7 | 3.0 | 80 | |||
43.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M10 | 13.5 | 23.6 | - | 32 | 41.6 | 10.7 | 4.0 | 81 | |||
43.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M10 | 13.5 | 23.6 | - | 40 | 41.6 | 10.7 | 2.0 | 87 | |||
43.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M10 | 13.5 | 23.6 | - | 40 | 41.6 | 10.7 | 3.0 | 82 | |||
43.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M10 | 13.5 | 23.6 | - | 40 | 41.6 | 10.7 | 4.0 | 83 | |||
43.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M10 | 13.5 | 23.6 | - | 50 | 41.6 | 10.7 | 2.0 | 87 | |||
43.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M10 | 13.5 | 23.6 | - | 50 | 41.6 | 10.7 | 3.0 | 87 | |||
43.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 50 | - | M10 | 13.5 | 23.6 | - | 50 | 41.6 | 10.7 | 4.0 | 88 | |||
45.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 63 | - | M8 | 16 | 28.1 | - | 25 | 46.6 | 12.9 | 3.2 | 116 | |||
45.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 63 | - | M8 | 16 | 28.1 | - | 25 | 46.6 | 12.9 | 4.0 | 117 | |||
45.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 63 | - | M8 | 16 | 28.1 | - | 25 | 46.6 | 12.9 | 4.7 | 118 | |||
45.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 63 | - | M8 | 16 | 28.1 | - | 32 | 46.6 | 12.9 | 3.2 | 119 | |||
45.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 63 | - | M8 | 16 | 28.1 | - | 32 | 46.6 | 12.9 | 4.0 | 120 | |||
45.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 63 | - | M8 | 16 | 28.1 | - | 32 | 46.6 | 12.9 | 4.7 | 121 | |||
46.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 63 | - | M8 | 16 | 28.1 | - | 40 | 46.6 | 12.9 | 3.2 | 82 | |||
46.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 63 | - | M8 | 16 | 28.1 | - | 40 | 46.6 | 12.9 | 4.0 | 83 | |||
46.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 63 | - | M8 | 16 | 28.1 | - | 40 | 46.6 | 12.9 | 4.7 | 83 | |||
46.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 63 | - | M8 | 16 | 28.1 | - | 50 | 46.6 | 12.9 | 3.2 | 128 | |||
46.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 63 | - | M8 | 16 | 28.1 | - | 50 | 46.6 | 12.9 | 4.0 | 127 | |||
46.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Mit Schraube | 63 | - | M8 | 16 | 28.1 | - | 50 | 46.6 | 12.9 | 4.7 | 128 |
Loading...
Deckel | Kunststoff, hellgrau | Innenteil | Stahl, brüniert | Schraube | Stahl, brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Drehmomentmechanik | Stahl, gehärtet | Griff | Thermoplast PA-HP, glasfaserverstärkt, schwarz, matt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
t(mm)
l(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Anzugsdrehmoment[+/- 10% max.](Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften