Kreuzgriffschrauben / 24731.0□□□ / Edelstahl / ähnlich DIN 6335

Kreuzgriffschrauben / 24731.0□□□ / Edelstahl / ähnlich DIN 6335

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 25 - 40 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 63 mm / [Form] Flügelform



Mit ihrem Fokus auf Funktionalität und Schutz erfüllen die Kreuzgriffschrauben von HALDER besondere Anforderungen in sensiblen Einsatzbereichen. Als Material steht Edelstahl zur Verfügung. Mit einem Griffbereich von 25 bis 40 mm bieten die Kreuzgriffschrauben optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 40 bis 63 mm auf. Die Kreuzgriffschrauben sind in Flügelform verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24731.0005
24731.0010
24731.0015
24731.0020
24731.0025
24731.0030
24731.0035
24731.0040
24731.0045
24731.0050
24731.0055
24731.0060
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
Gewicht
(g)

17.00 €

1 4 Arbeitstage 40M 814~20251376

17.24 €

1 4 Arbeitstage 40M 814~25251370

17.30 €

1 4 Arbeitstage 40M 814~30251370

17.88 €

1 4 Arbeitstage 40M 814~40251382

21.28 €

1 4 Arbeitstage 50M1018~203218135

21.35 €

1 4 Arbeitstage 50M1018~253218138

21.45 €

1 4 Arbeitstage 50M1018~303218138

21.81 €

1 4 Arbeitstage 50M1018~453218160

21.99 €

1 4 Arbeitstage 50M1018~553218149

28.67 €

1 4 Arbeitstage 63M1220~304023249

28.90 €

1 4 Arbeitstage 63M1220~404023240

29.65 €

1 4 Arbeitstage 63M1220~504023250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Flügelform Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Schraube Rostfreier Stahl 1.4305
Griff Rostfreier Stahl, matt gestrahlt

Technischer Support