Werkstoff
Griff
Schraube
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24731.0105 |
24731.0110 |
24731.0115 |
24731.0120 |
24731.0125 |
24731.0130 |
24731.0135 |
24731.0140 |
24731.0145 |
24731.0150 |
24731.0155 |
24731.0160 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | M8 | 14 | 20 | 25 | 13 | 73 | |||
21.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | M8 | 14 | 25 | 25 | 13 | 75 | |||
21.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | M8 | 14 | 30 | 25 | 13 | 76 | |||
21.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | M8 | 14 | 40 | 25 | 13 | 80 | |||
27.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | M10 | 18 | 20 | 32 | 18 | 132 | |||
27.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | M10 | 18 | 25 | 32 | 18 | 136 | |||
28.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | M10 | 18 | 30 | 32 | 18 | 137 | |||
27.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | M10 | 18 | 45 | 32 | 18 | 144 | |||
27.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | M10 | 18 | 55 | 32 | 18 | 152 | |||
35.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 63 | M12 | 20 | 30 | 40 | 23 | 248 | |||
36.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 63 | M12 | 20 | 40 | 40 | 23 | 256 | |||
36.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 63 | M12 | 20 | 50 | 40 | 23 | 263 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Flügelform | Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | poliert | Poliert |
---|---|---|---|---|---|
Schraube | Rostfreier Stahl A4 | Griff | Rostfreier Stahl A4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften